Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
Application: Pour les vis de sécurité TORX® Tamper Resistant.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
01300 |
01301 |
01302 |
01303 |
01304 |
01305 |
01306 |
26457 |
26458 |
28005 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Longueur lame visible (mm) | Diamètre de lame ronde | Diamètre du manche | TORX® Tamper Resistant 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.32 € | 10 | 3 jours | 191 | 80 | 4 | 30 | T10H | |||
8.51 € | 10 | 3 jours | 191 | 80 | 4 | 30 | T15H | |||
8.68 € | 10 | 3 jours | 211 | 100 | 4 | 30 | T20H | |||
8.79 € | 10 | 3 jours | 211 | 100 | 4.5 | 30 | T25H | |||
- | 8.96 € | 10 | 3 jours | 233 | 115 | 5.5 | 36 | T27H | ||
9.43 € | 10 | 3 jours | 233 | 115 | 6 | 36 | T30H | |||
9.80 € | 10 | 3 jours | 254 | 130 | 7 | 41 | T40H | |||
10.52 € | 40 | 3 jours | 411 | 300 | 4 | 30 | T10H | |||
10.88 € | 40 | 3 jours | 411 | 300 | 5 | 30 | T15H | |||
11.13 € | 5 | 3 jours | 411 | 300 | 5 | 30 | T20H |
Loading...
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Libre-service - Emballage | Non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Longueur lame visible(mm)
Diamètre de lame ronde
Diamètre du manche
TORX® Tamper Resistant 1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles