Wiha Tournevis avec magasin d'embouts LiftUp electric Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, fente avec 6 slimBits

Wiha Tournevis avec magasin d'embouts LiftUp electric Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, fente avec 6 slimBits

Application: Convient pour le vissage à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC, en particulier pour l'utilisation mobile.

Indication: A ne pas utiliser avec les embouts des formes C 6,3 et E 6,3.

Le tournevis avec magasin d'embouts LiftUp electric est le compagnon idéal pour tout électricien en déplacement. Le rangement d'embouts logé dans le manche offre place pour 6 embouts simBits courants et sort du magasin d'une pression sur un bouton. Ceci garantit un prélèvement simple des embouts. L'étui ClicFix éprouvé accepte tous les embouts de manière sûre et les verrouille de manière fiable. Cette technologie fait du magasin d'embouts un tournevis d'utilisation universelle. En ce qui concerne la sécurité également, le porte-embout à magasin offre le maximum possible. Tant le porte-embout à magasin que les embouts slimBits contenus sont certifiés selon la norme internationale IEC 60900. Les embouts slimBits élancés de 75 mm de long garantissent grâce à l'isolation de protection entièrement intégrée dans la zone avant de l'embout un accès parfait aux bornes à vis et à ressort situées en profondeur. Un autre point positif est le capuchon rotatif, qui garantit une manipulation confortable.

Les embouts slimBits 6 mm sont uniquement utilisables dans le porte-embout slimVario® et le porte-embout slimTorque VDE (système dynamométrique VDE).

Fabriqué selon IEC 60900.

Composition:

  • 1x Embout slim electric Fente 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Embout slim electric Fente 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Embout slim electric Fente 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Embout slim electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Embout slim electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Embout slim electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41234
41235
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Libre-service - Emballage

53.36 €

5 7 jours Non

54.16 €

5 7 jours Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Oui avec batterie Non
Outillage pour l'électricité Oui

Assistance technique