Wiha Marteau d'électricien avec tête de marteau 300g

Wiha Marteau d'électricien avec tête de marteau 300g

Facilite votre travail: Les griffes plates permettent d'enlever facilement les clous.

Augmente votre efficacité: Équilibre parfait grâce à une répartition optimale du poids, pour une manipulation efficace.

Améliore l'accessibilité: Convient parfaitement pour l'utilisation dans un environnement de travail étroit grâce à la forme de la tête plate d'un côté et ronde de l'autre.

Augmente la qualité de votre travail: L'extrémité plate du manche de marteau permet un placement sans détérioration des câbles et des chevilles.

Application: Pour enlever simplement des attaches à clous et des clous, pour la pose de câbles et de chevilles. Idéal pour l'utilisation dans un environnement de travail étroit.

Notamment dans les passages étroits et dans les coins, l'accès est difficile avec les marteaux de mécanicien conventionnels et ceux-ci laissent souvent de vilaines traces sur les surfaces environnantes. Il n'en va pas ainsi avec le marteau d'électricien de Wiha : Avec sa surface de frappe en forme de U, il offre une accessibilité optimale aux espaces confinés. En outre, le marteau combine une manipulation ergonomique, une répartition équilibrée du poids ainsi que la possibilité d'enlever des éléments de fixation tels que des attaches à clous. Avec une répartition du poids calibrée de manière optimale, il promet un équilibre parfait pour la frappe et un travail sans fatigue. Les griffes droites et plates à la tête de marteau permettent d'enlever les attaches à clous également aux endroits difficilement accessibles et de tirer rapidement et simplement les clous du mur. Par ailleurs, l'extrémité plate du manche de marteau permet de placer des câbles et chevilles sans détériorer la paroi. Grâce au manche ergonomique offrant une bonne prise, le marteau d'électricien tombe parfaitement dans la main et permet un maintien sûr lors de la frappe.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

42071

Référence pièce
42071
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

30.55 €

4 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale (mm)(mm) 283 Hauteur de tête de marteau(mm) 23.9 Article VDE Oui
Libre-service - Emballage Oui Article ESD Non avec batterie Non
Outillage pour l'électricité Oui

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Marteau d'électricien avec tête de marteau 300g, le numéro d'article est le suivant: 42071.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42071.

Assistance technique