Répond à vos attentes: Embout jaune / mi-dur : Pour la construction mécanique, les réparations automobile, la tôlerie et les travaux de montage, etc.
Facilite votre travail: Moins d'effort pour un travail plus facile et une frappe optimale.
Prend soin de votre santé: La frappe sans rebond réduit la sollicitation des articulations, des tendons et des muscles.
Réduit vos coûts: Le manche ergonomique en bois et les embouts de massette sont disponibles en pièces détachées.
Application: Idéal pour les frappes positionnées et contrôlées, par ex. sur des pièces dans l'étau d'une machine ou pour les travaux de montage. Têtes de marteau moyennement dures parfaitement adaptées pour la fabrication d'outillage, la construction mécanique, la réparation automobile et les travaux de tôlerie et de montage.
Contrôlé GS.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
02092 |
02093 |
02094 |
02095 |
02096 |
02097 |
02098 |
02099 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | Tête (diamètre) (mm) | Tête (longueur) (mm) | Longueur totale (mm) | Matériau de la tête | Matériau de la poignée | Caractéristiques du marteau | Poids (g) | Longueur totale (mm) (mm) | Hauteur de tête de marteau (mm) | Article VDE | avec batterie | Diamètre Embout de massette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.02 € | 5 | 7 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 108 | Non | Non | 25 | ||
26.78 € | 5 | 3 jours | Marteau souple (tête en résine) | - | - | - | Polyuréthane (PU) | Hickory | Semi-dur|Sans rebond | 460 | - | 115 | - | - | 30 | ||
30.99 € | 5 | 3 jours | Marteau souple (tête en résine) | - | 118 | 355 | Polyuréthane (PU) | Hickory | Semi-dur|Sans rebond | 580 | - | 118 | - | - | 35 | ||
35.40 € | 5 | 3 jours | Marteau souple (tête en résine) | - | - | 375 | Polyuréthane (PU) | Hickory | Semi-dur|Sans rebond | 760 | - | 125 | - | - | 40 | ||
40.72 € | 2 | 3 jours | Marteau souple (tête en résine) | - | - | - | Polyuréthane (PU) | Hickory | Semi-dur | 1000 | - | 130 | - | - | 45 | ||
43.10 € | 2 | 3 jours | Marteau souple (tête en résine) | - | - | 385 | Polyuréthane (PU) | Hickory | Semi-dur|Sans rebond | 1250 | - | 135 | - | - | 50 | ||
72.59 € | 2 | 3 jours | Marteau souple (tête en résine) | 60 | - | 420 | Polyuréthane (PU) | Hickory | Semi-dur|Sans rebond | 2000 | - | 165 | - | - | 60 | ||
97.60 € | 2 | 3 jours | Marteau souple (tête en résine) | 70 | - | 430 | Polyuréthane (PU) | Hickory | Semi-dur|Sans rebond | 2600 | - | 165 | - | - | 70 |
Loading...
Libre-service - Emballage | Non | Article ESD | Non | Outillage pour l'électricité | Non |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de produit
Tête (diamètre)(mm)
Tête (longueur)(mm)
Longueur totale(mm)
Matériau de la tête
Matériau de la poignée
Caractéristiques du marteau
Poids(g)
Longueur totale (mm)(mm)
Hauteur de tête de marteau(mm)
Article VDE
avec batterie
Diamètre Embout de massette
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles