Répond à vos attentes: Embout noir / mi-souple : pour travaux de pose de carrelage, pose à sec, etc. Embout jaune / mi-dur : Pour la construction mécanique, les réparations automobile, la tôlerie et les travaux de montage, etc.
Facilite votre travail: Moins d'effort pour un travail plus facile et une frappe optimale.
Réduit vos coûts: Le manche ergonomique en bois et les embouts de massette sont disponibles en pièces détachées.
Contrôlé GS.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
26434 |
26435 |
26436 |
26437 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tête (diamètre) (mm) | Poids (g) | Longueur totale (mm) (mm) | Hauteur de tête de marteau (mm) | Diamètre Embout de massette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10 € | 5 | 3 jours | 30 | 300 | 290 | 87 | 30 | ||
25.69 € | 5 | 3 jours | 40 | 640 | 325 | 110 | 40 | ||
36.32 € | 2 | 3 jours | 50 | 1100 | 360 | 131 | 50 | ||
47.65 € | 2 | 3 jours | 60 | 1700 | 400 | 150 | 60 |
Loading...
Type de produit | Marteau souple (tête en résine) | Matériau de la tête | Polyuréthane (PU) / Autre | Matériau de la poignée | Hickory |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques du marteau | Semi-dur|Moyen doux | Matériau (tête de marteau) | Polyuréthane|Caoutchouc | Article VDE | Non |
Libre-service - Emballage | Non | Article ESD | Non | avec batterie | Non |
Outillage pour l'électricité | Non |
Configurer
Propriétés de base
Tête (diamètre)(mm)
Poids(g)
Longueur totale (mm)(mm)
Hauteur de tête de marteau(mm)
Diamètre Embout de massette
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles