• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

MISUMI Non-Clogging Button Dies(Material:SKD11 Equivalen)

Selection Support: Button Dies

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum :
Spécifications
Shape
Tip shape
Inside shape
Scrap retention
Machining to prevent scrap clogging
Material

    Matrice à collerette avec collerette pour aspiration à vide

      Matrice cylindrique pour extrusion  sous vide

      Marque

      MISUMI

      MISUMI

      Série du produit

      Matrice à collerette avec collerette pour aspiration à vide

      Matrice cylindrique pour extrusion sous vide

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      à partir de

      -

      -

      Délai d'expédition minimum : Devis Devis
      Spécifications
      • FLANGE
      • SKD11
      • POWDER HSS
      • PRESS-FIT
      • SKD11
      • POWDER HSS
      ShapeHeaded typeStraight
      Tip shapeAA
      Inside shapeRegularRegular
      Scrap retentionNoneNone
      Machining to prevent scrap cloggingYesYes
      MaterialSKD11 EquivalenSKD11 Equivalen

      Loading...

      1. 1

      Catégories relatives à « Non-Clogging Button Dies »