Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Type |
Material |
Applicable punch shape |
Components |
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
Série du produit | Porte-poinçon / triangulaire / acier traité / 30 mm / positionnement précis, version lourde, set | Porte-poinçon / triangulaire / acier traité / 35 mm / positionnement précis, version lourde, set | Porte-poinçon / carré / acier traité / version lourde au choix, kit |
CAD |
|
|
|
à partir de∗ | - Remise sur volume | - Remise sur volume | - Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum : | Devis | Devis | Devis |
Type | - | - | NC machining (square retainer) with double-fixing bolts |
Material | SCM440 | SCM440 | SCM440 |
Applicable punch shape | For round punch / For shaped punch | For heavy-load round punches / For heavy-load shaped punches | For round punch / For shaped punch / For heavy-load round punches / For heavy-load shaped punches |
Components | Set / Set (without backing plate) / Body only | Set / Set (without backing plate) / Body only | Set / Set (without backing plate) / Body only |
Loading...