?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Urethane type |
Shape |
Hole/counterbore |
Maximum load(N) |
Max. Elongation(%) |
L Dimension (L)(mm) |
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
Série du produit | Ressorts en élastomère / carrés / tallés / trou traversant / polyuréthane A90 | Plaques en élastomère / carrées / polyuréthane A90 / configurable | |
CAD |
|
|
|
à partir de∗ | - | - | - |
Délai d'expédition minimum : | Devis | Devis | Devis |
Urethane type | Urethanes for heavy loads, shore A90 | Urethanes for heavy loads, shore A90 | Urethanes for heavy loads, shore A90 |
Shape | Rectangular hourglass shape | Pad | Pad |
Hole/counterbore | Hole | - | - |
Maximum load(N) | 18633 ~ 73550 | - | - |
Max. Elongation(%) | 30 | - | - |
L Dimension (L)(mm) | 62 ~ 143 | 50 ~ 1000 | 25 ~ 1000 |
Loading...