?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Urethane type |
Shape |
Hole/counterbore |
Maximum load(N) |
Max. Elongation(%) |
L Dimension (L)(mm) |
Marque | MISUMI |
---|---|
Série du produit | Ressorts en élastomère / carrés / tallés / trou traversant / polyuréthane A90 |
CAD |
|
à partir de∗ | - |
Délai d'expédition minimum : | Devis |
Urethane type | Urethanes for heavy loads, shore A90 |
Shape | Rectangular hourglass shape |
Hole/counterbore | Hole |
Maximum load(N) | 18633 ~ 73550 |
Max. Elongation(%) | 30 |
L Dimension (L)(mm) | 62 ~ 143 |
Loading...