• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Special Shaped Block Punches(Punch shank (mounting part) shape:Single flange type)

Selection Support: Special Shaped Punches and Dies

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
  1. 1
Marque
Série du produit
à partir de
Délai d'expédition minimum
Spécifications
Type
Tip shape
Material
Surface treatment
Punch shank (mounting part) shape

    Poinçons de découpe en blocs de formes spéciales

    Marque

    MISUMI

    Série du produit

    Poinçons de découpe en blocs de formes spéciales

    à partir de

    -

    Délai d'expédition minimum Devis
    Spécifications
    • SKH51
    • SKD11
    • POWDER HSS
    • TiCN
    TypeBlock punches
    Tip shape2H ~ 29K
    MaterialSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel / SKH51 or SKD11 Equivalent
    Surface treatmentNone / TiCN
    Punch shank (mounting part) shapeSingle flange type

    Loading...

    1. 1

    Catégories relatives à « Special Shaped Block Punches »