Porte-poinçons(Type:Edge-matching machining with double fixing-bolts)

Selection Support: Retainers

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 15 jours ou moins
  • 20 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Type
Material
Applicable punch shape
Components

    Porte-poinçon / triangulaire / 30 mm / grands poinçons, set

      Porte-poinçon / triangulaire / 30 mm / modèle lourd, set

      Marque

      MISUMI

      MISUMI

      Série du produit

      Porte-poinçon / triangulaire / 30 mm / grands poinçons, set

      Porte-poinçon / triangulaire / 30 mm / modèle lourd, set

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      à partir de

      -

      Remise sur volume

      -

      Remise sur volume

      Délai d'expédition minimum Devis Devis
      TypeEdge-matching machining with double fixing-boltsEdge-matching machining with double fixing-bolts
      MaterialS45CS45C
      Applicable punch shapeFor round punch / For shaped punch / For button dieFor heavy-load round punches / For heavy-load shaped punches
      ComponentsSet / Set (without backing plate) / Body onlySet / Set (without backing plate) / Body only

      Loading...

      1. 1

      Catégories relatives à « Porte-poinçons »