Pièces pour machines d'étiquetage et de marquage

No. Produit Image Caractéristiques principales
Mouvement linéaire
1 Guidages linéaires
  • 35 types de guides linéaires disponibles
  • Longueur de rail entre 25 et 1960 mm
  • Accessoires de guidage linéaire disponibles
Configurer
2 Vis à billes
  • Diamètre des vis de 6 à 32 mm et des vis-mères de 1 à 32
  • 4 grades de précision de C10 à C3 (avec précharge)
  • Unités conçues pour les supports et côtés fixes
Configurer
3 Unités de soutien (pour mouvement linéaire)
  • Plus de 35 unités de support disponibles
  • Diamètres d'arbre de 4 - 40 mm disponibles
  • Revêtement disponible
Configurer
4 Rouleau croisé
  • 4 familles de produits différentes configurables
  • différents modèles disponibles pour une livraison rapide
Configurer
Accessoires pour composants d'automatisation
1 Rouleaux
  • Plus de 50 types différents
  • Configurable
  • Longueur comprise entre 5 et 506 mm
Configurer
2 Levier
  • 188 types différents disponibles
  • 22 traitements de surface de corps différents disponibles
Configurer
3 Ajusteur, supports de nivellement, pieds en caoutchouc
  • pouvant également être commandés à l'unité
  • large éventail de produits configurables
Configurer
4 Unités de réglage simplifié
  • Axes X-, XY-, Z disponibles
  • Taille du tableau configurable
  • Capacités de charge de 1 <100 N
Configurer
Encadrement et support
1 Poteaux
  • formes carrée, circulaire et hexagonale disponibles, totalement configurables
  • disponible en acier inoxydable
Configurer
2 Étaux d'entretoise
  • également disponibles en acier inoxydable
  • différents types de traitement de surface disponibles
Configurer
3 Type plat
  • 61 gammes de produits configurables différentes
  • Différents matériaux avec différents traitements de surface inclus, au choix
  • Totalement configurable
Configurer
Capteur, interrupteurs
1 Capteurs
  • large éventail de capteurs configurables
  • Photomicrocapteurs également disponibles
Configurer
2 Interrupteurs
  • 31 familles de micro-interrupteurs configurables
  • 94 familles d'interrupteurs de fin de course configurables
Configurer

Plus de 20 millions de produits vous sont proposés dans notre boutique


Explorez maintenant