Marques de nos partenaires
Qu’est-ce qu’αGEL ?
Composé de silicone, αGEL possède d’excellentes propriétés d’amortissement des vibrations et d’absorption des chocs. Ce gel n’est pas uniquement utilisé dans les manches de stylos à billes et dans les semelles de chaussures, il est aussi intégré dans les compresseurs, les machines de précisions et dans bien d’autres applications industrielles encore comme moyen d’amortissement des vibrations.
Grâce à sa souplesse et sa malléabilité développées spécialement à cet effet, αGEL peut être utilisé dans des plages de fréquences dans lesquelles les produits traditionnels en caoutchouc ne montrent aucun effet amortissant les vibrations. En raison de la flexibilité du gel, le point de résonance peut recevoir une valeur faible. αGEL possède un facteur de perte élevée (tanδ).
Il est possible de lâcher un œuf cru à 18m de hauteur sur un matelas αGEL de 2 cm d’épaisseur sans que l'œuf ne se casse en tombant.
Aucune usure ni aucun durcissement, même après 10 ans d’utilisation en plein air. Excellente résistance aux intempéries, à l’ozone et aux rayons UV. Très faible dépendance thermique (utilisation de -40 à 200 degrés Celsius).
Excellent écart permanent. Même après 1 million de compressions, aucune déformation résiduelle des matériaux. Vaste potentiel d’utilisation (utilisation à partir de 10Hz jusqu’à la gamme des hautes fréquences).
Le silicone ne contient aucune substance toxique, il est physiologiquement inactif et biocompatible. Les répercussions d’αGEL sur l’humain et l’environnement sont insignifiantes et son matériau est conforme aux directives RoHS et au système REACH.
Lorsque les amortisseurs de vibrations traditionnels en caoutchouc n'ont aucun effet avec des fréquences basses ou des mini-vibrations, les amortisseurs de vibrations αGEL montrent leurs avantages. αGEL fait preuve d’excellentes propriétés d’amortissement et, de plus, il est extrêmement solide. C’est pour ces raisons qu’il est utilisé pour des applications très variées, par exemple pour un équipement de précision, même en plein air.
Shora A | Résistant aux intempéries (résiste à l’ozone) | Résistant à la chaleur (°C) | Résistant au froid (°C) | Résistant à l’usure | Résistant aux huiles | Durable (utilisation de longue durée à de hautes températures) | Propriétés particulières | |
Gel en silicone | 0 to 25 | (200) | (-70) | ~ | souple/écart permanent très faible/excellente durabilité/faible dépendance thermique,excellente durabilité, faible dépendance thermique | |||
Caoutchouc uréthane | 15 to 95 | (70) |
(-20) | excellente résistance mécanique à l’abrasion/Dégradation due à l’hydrolyse | ||||
Caoutchouc nitrile (NBR) | 50 to 70 | (80) |
(-10) | excellente résistance aux huiles/faible contre l’ozone | ||||
Caoutchouc éthylène (EPDM) | 65 | (120) | (-40) | excellente résistance à l’ozone/mauvaise résistance aux huiles | ||||
Caoutchouc fluoré (FPM) | 60 to 80 | (230) | (-10) | ~ | excellente résistance à la chaleur/prix élevé | |||
Caoutchouc naturel (NR) | 10 to 100 | (70) |
(-40) | bon marché/excellente résistance à l’abrasion/bonne élasticité/faible dans toutes les autres catégories | ||||
Caoutchouc chloroprène (CR) | 65 | (100) | (-30) | ~ | ~ | propriétés équilibrées/pas de point fort remarquable | ||
Caoutchouc acrylique (ACM) | 40 to 90 | (130) | (-10) | résistant aux huiles, bonne résistance à la chaleur/mauvaise résistance au froid | ||||
Caoutchouc butyle (IIR) | 65 | (120) | (-30) | mauvaise perméabilité à l’air/non résistant aux huiles |
|
Charge (kg / 4 pièces) | Fréquence de vibrations recommandée (Hz) | Numéro d’article | Taille du boulon | Détail de l’article | |||
Fixation du boulon | Filet extérieur haut-bas | 8.0 - 14.0 | 17 - | MN-3 | M-6 | Isolateur avec filet extérieur haut-bas |
||
14.0 - 22.0 | 16 - | MN-5 | M-6 | |||||
22.0 - 34.0 | 16 - | MN-7 | M-6 | |||||
34.0 - 50.0 | 16 - | MN-10 | M-6 | |||||
3.2 - 6.4 | 10 - 8 | BG-7 | M-3 | |||||
6 - 16 | 10 -8 | BG-8 | M-6 | |||||
Fixation du boulon face supérieure fixation de la vis sur la plaque au sol | 5.0 - 13.0 | 22 - | SF-2 | M-6 | Isolateur avec filet extérieur sur la face supérieure et plaque au sol sur la face inférieure |
|||
13.0 - 30.0 | 19 - | SF-5 | M-6 | |||||
30.0 - 50.0 | 17 - | SF-10 | M-6 | |||||
100.0 - 140.0 | 13 - | SF-30 | M-10 | |||||
120.0 - 300.0 | 15 - | SF-50 | M-10 | |||||
Fixation de serrage | 0.2 - 0.75 | 0.2 kg: 90 - 0.75 kg: 60 - |
S |
|
||||
0.5 - 2.5 | 0.5 kg: 95 - 2.5 kg: 50 - |
A-1 | ||||||
2.5 - 4.0 | 2.5 kg: 70 - 4.0 kg: 55 - |
A-2 | ||||||
4.0 - 15.0 | 4.0 kg: 70 - 15.0 kg: 35 - |
B-1 | ||||||
15.0 - 32.0 | 15.0 kg: 40 - 32.0 kg: 25 - |
B-2 | ||||||
Placer | Placer dessous | 0.5 - 2.0 | 38 - | SN-2 | Matelas en gel SN |
|||
2.0 - 5.0 | 40 - | SN-5 | ||||||
5.0 - 15.0 | 37 - | SN-15 | ||||||
15.0 - 50.0 | 30 - | SN-50 |
Comment fixer l’amortisseur de vibrations sans que le gel ne se détache de la garniture métallique?
Si, lors d'une installation, le gel est tourné sur lui-même ou qu’il est soumis à un autre type de sollicitation mécanique, il peut se détacher de la garniture métallique. Fixez toujours le boulon d’en face avec un tournevis si vous fixez l’amortisseur avec un écrou.
Sous quel degré d’écrasement le gel montre-t-il ses meilleures propriétés anti-vibratoires?
Use the dampers at approx. 10-30% compression.
Comment calcule-t-on combien de poids un amortisseur de vibrations peut porter?
Tout d’abord, il doit être déterminé à combien d’endroits les amortisseurs de vibrations sont fixés, ensuite on peut calculer le poids accepté sur chaque amortisseur. Le tableau des produits indique combien de poids les amortisseurs de vibrations peuvent porter.
Que faut-il prendre en compte lors de l’installation?
1. La charge doit être répartie uniformément sur les amortisseurs de vibrations. Une répartition irrégulière peut provoquer des dégâts sur les amortisseurs.
2. Les boulons doivent se situer en ligne droite. Les boulons décalés peuvent entrainer une torsion du gel lors de l’utilisation ce qui peut provoquer des fissures dans le gel.
3. Les amortisseurs ne doivent pas être utilisés lorsqu'ils sont étendus ou tendus. Dans le cas contraire, l’effet amortisseur attendu pourrait ne pas être obtenu ou des dégâts pourraient être provoqués au niveau du gel.
Comment fonctionne le détachement des douilles de gel?
1. La rondelle de serrage en silicone se détache dans le sens horaire de A-D.
2. Maintenez fermement la douille du bout des doigts et détachez lentement la rondelle de serrage.
3. Détachez la rondelle de serrage dans un mouvement circulaire.