Équerres
Dans la boutique en ligne de MISUMI
Les équerres font partie des éléments de liaison dans l’ingénierie mécanique. Un assemblage angulaire, qu’il soit vissé ou soudé, est un assemblage simple et en même temps particulièrement résistant.
En plus d’une large gamme d’options de montage, de matériaux et de traitements de surface, MISUMI peut également fabriquer des équerres selon les besoins spécifiques des clients. Il peut configurer lui-même les paramètres et ainsi les adapter individuellement à son application.
Dans le cas d’une connexion angulaire, au moins deux composants sont généralement reliés au moyen d’une équerre. Les deux composants sont fixés soit par des vis (vis normées DIN) et des rondelles de blocage, soit par un joint de soudure. La rondelle de blocage empêche le desserrage du raccord à vis sous charge dynamique. Le positionnement de l’angle et des composants les uns par rapport aux autres peut être fixé en option à l’aide de goupilles, ce qui permet un positionnement précis.
Les angles nervurés sont une forme spéciale de équerres. Les angles nervurés, également appelés cornières d’angles, peuvent absorber des charges particulièrement élevées en raison de la nervure. Ils sont utilisés pour la connexion de composants lourds ainsi que pour les constructions qui sont exposées à des charges statiques élevées.
Les équerres et les angles nervurés sont des composants particulièrement économiques et fiables. Pratiquement inusables, ils affichent une durée de vie particulièrement élevée. En raison de leur facilité de montage et de démontage, les équerres sont très populaires dans la production de carrosseries en blanc et dans d’autres industries et sont donc utilisées dans de nombreuses applications.
Les angles nervurés sont proposés en fonte, en fonte d’aluminium, en acier inoxydable et en acier. Selon l’usage et le lieu d’utilisation, la surface peut être polie, peinte ou nickelée.
En raison de leur facilité d’application et de leur stabilité, les équerres sont également utilisées dans la production de caisses en blanc. Grâce à l’espacement des trous et à la conception individuelle des trous, ils peuvent être adaptés de manière flexible à la construction.
Les équerres/angles nervurés (cornières d’angles), combinées à des profilés extrudés en aluminium et à des pieds de réglage, peuvent former un support, par exemple une station de stockage tampon. Grâce au vissage facile à desserrer, une compensation de tolérance est possible pour compenser les inégalités du sol si nécessaire et assurer ainsi un positionnement sûr de la station.
Les composants, en l’occurrence une plaque de montant B, sont placés dans les supports de composants prévus à cet effet lorsque le tiroir tampon est ouvert. La détermination exacte de la position et la fixation des composants sont assurées par les angles de guidage (NAAMS) et les pierres de contour/blocs CN (NAAMS). Le montage fiable et sans incident protège les composants contre les déformations et les dommages. Des capteurs détectent l’état de charge et le positionnement correct des composants. La fermeture manuelle du tiroir est interceptée par des amortisseurs pour empêcher les composants de bouger. Un tendeur pneumatique verrouille le tiroir en position fermée pendant le processus de retrait jusqu’à ce que le capteur signale que la station a été vidée. Ce n’est qu’ensuite que le tendeur pneumatique se déverrouille et que le tiroir peut être à nouveau ouvert et le processus réitéré. Les équerres assurent un support sûr dans le tiroir de stockage tampon.
En combinaison avec des rouleaux et des plaques de montage, les arbres en porte-à-faux forment le chariot d’un guide linéaire d’un tiroir, qui fait partie d’un stockage tampon.
Grâce à leur configurabilité, les arbres en porte-à-faux MISUMI peuvent être adaptés individuellement aux besoins des clients. À condition que le matériau d’arbre ait été choisi correctement de sorte qu’il dépasse la dureté des composants à assembler, les arbres en porte-à-faux ont une très longue durée de vie sans nécessiter beaucoup d’entretien.
|
Takachi Electronics Enclosure est un fabricant de boîtiers électroniques, de boîtiers industriels, de boîtiers et de racks pour les appareils électroniques et les équipements de contrôle et de communication. Les boîtiers électroniques sont utilisés dans divers domaines, tels que les panneaux de contrôle pour l’automatisation des usines, les boîtes de contrôle pour les machines-outils, les boîtes de jonction pour la production d’énergie photovoltaïque, les boîtes de travail électrique et les équipements médicaux et audio. Choisissez parmi les 22 000 articles de la gamme Takachi, dont des boîtiers en aluminium/métal/plastique, des boîtiers en acier inoxydable/étanches/à piles, des supports de piles, des racks 19 pouces, des boîtiers de racks, des panneaux de racks et bien d’autres encore. |
![]() |
Les goupilles de positionnement WSR (Weld Spletter Resistant) sont des goupilles en acier avec une surface optimisée et un revêtement en nitrure de chrome d’aluminium (AlCrN). Elles sont extrêmement résistantes aux projections de soudure et à l’usure et sont donc parfaitement adaptées aux exigences de la soudure par résistance sur les tôles d’acier dans la construction de carrosseries en blanc. |
Voir les goupilles de positionnement WSR MISUMI dans la boutique.
* la fiche d’information est disponible en anglais et en allemand