Douilles de perçage
Les douilles de perçage de MISUMI sont fabriquées avec des technologies de production modernes et de haute qualité.
De par les multiples options disponibles concernant leur dimensions et leur formes, les douilles de perçage peuvent être configurées avec précision pour exactement répondre à vos exigences.
Travailler avec MISUMI, c’est rapide et moins cher comparé à la production en interne ou à la sous-traitance. La réalisation de dessins et plans de pièces, ainsi que la préparation de travail sont totalement éliminées.
Optimisez vos processus grâce à l’utilisation des composants standards conformes à la norme DIN. MISUMI propose désormais des canons de positionnement DIN (DIN172 forme A) et canons de positionnement cylindrique DIN (DIN179 forme A) dans la qualité habituelle MISUMI. Parallèlement aux processus efficaces, les normes et standards permettent en outre de réaliser des économies de coûts.
Comme pour tous les produits MISUMI, les douilles de perçage sont fabriquées avec les plus hautes normes de qualité. . MISUMI livre à partir d’un article, sans minimum de commande.
Champs d'application des douilles de perçage
Les douilles de perçage sont caractérisées par une grande polyvalence qui va au-delà de leurs domaines d'application éponymes. Les douilles de perçage sont employées dans les plus diverses applications, que ce soit dans la construction mécanique, dans la construction automobile ou dans diverses autres industries, ce qui est apprécié par les ingénieurs du monde entier. Alors qu'une douille est décrite comme un tube dont la partie homologue peut s'ajuster avec précision, les douilles de perçage servent quant à elles à diriger une perceuse dans des dispositifs de forage. Un dispositif de forage permet de forer rapidement des pièces sans que la pièce individuelle ne doive être de nouveau mesurée individuellement et marquée. Le flux de travail est énormément simplifié par rapport à un alésage sans dispositif de perçage. Avec l'aide d'une douille de perçage, un gabarit de perçage est assuré et on empêche le foret de déraper.
Les douilles de perçage de MISUMI se distinguent par les propriétés suivantes :
- montage facile et sûr
- montage possible dans différents matériaux de support
- utilisables dans des pièces à paroi mince et, par exemple, dans des trous borgnes
- résistantes à la corrosion
- usure réduite
- durcies
- meulées répondant à la tolérance
Les modèles de douilles de perçage suivants sont disponibles :
- Standards ou à paroi mince
- Avec ou sans bride
- Avec ou sans rondelle