Goupilles de positionnement
Les goupilles de positionnement de MISUMI sont une alternative économique à la production interne spécifique à l'application particulière. Pas de frais de transport dans de nombreuses régions, pas de montant minimal de commande et de courts délais de livraison sont une option particulièrement intéressante pour les commandes de petites quantités de goupilles de positionnement.
Goupilles de positionnement de MISUMI
La production interne de boulons de réception spécifiques à l'application commence par la création d'un dessin technique, suivie par la planification du travail, de l’équipement de la machine et de la production en elle-même – peu importe si une seule ou cent goupilles de positionnement sont nécessaires. Si, par exemple, pour une application particulière, deux types de goupilles de positionnement différents sont nécessaires, il faut habituellement attendre une moyenne de 20 jours jusqu'à ce qu'elles soient produites et puissent être montées. Si le constructeur s’adresse à MISUMI et passe les commandes dans la boutique en ligne, il pourra économiser 60 pour cent du temps et jusqu'à 65 pour cent du coût. Ainsi, les applications dans des secteurs tels que la carrosserie en blanc, les groupes motopropulseurs et le packaging peuvent être mises en œuvre de manière plus économique et plus rapide.
Les dessins sont générés automatiquement sur la base des informations spécifiques fournies dans la boutique en ligne et peuvent être consultés immédiatement sous forme de données CAD 3D ou 2D. Cette commande est envoyée en quelques clics et quelques jours plus tard, les goupilles de positionnement individuellement configurées sont disponibles. Du fait que MISUMI ne facture de supplément pour les petites quantités et qu’elle livre plus rapidement que la concurrence, la commande est très rentable, en particulier pour les petites quantités. Avec des tailles de lots qui entrent dans le programme de remises basé sur le volume d'achat, le client bénéficie de réductions de prix en plus de délais de livraison courts.
Dès que l'utilisateur a sélectionné la goupille de positionnement désirée, il peut voir immédiatement les coûts unitaires et les délais de livraison dans la version en ligne du catalogue de MISUMI.
Les goupilles de positionnement sont librement configurables
La configuration individuelle des goupilles de positionnement est facile. L'utilisateur sélectionne d'abord une forme de base. En plus de la version standard, MISUMI propose des goupilles de positionnement avec filetage intérieur ou extérieur ainsi que des vis de réglage avec rainure périphérique, encoche ou en finition plate, mais aussi des versions standardisées selon les besoins spécifiques du client (p. ex. BMW, Daimler, VW, NAAMS). Sept formes de base coniques et sphériques sont disponibles pour la forme de l'élément de guidage. Concernant la forme du corps de la goupille, l'utilisateur a le choix entre une section transversale ronde ou en losange, une grande ou une petite tête ainsi que des goupilles de positionnement avec ou sans talon. Il décide alors du matériau, du traitement de surface et du durcissement et sélectionne un numéro de type. Ensuite vient la décision sur les paramètres à configurer
MISUMI propose ici trois versions de base, dans lesquelles le diamètre de la tête peut être configuré de 1 à 30 mm et par incrément de 0,01 mm:
- sélection à partir d’une gamme de produits avec des diamètres de tête prédéterminés, des longueurs et diamètres des goupilles standards
- libre choix du diamètre de la tête avec des longueurs de tête et de goupille ainsi que diamètres de goupilles prédéterminés.
- le diamètre et la longueur de la tête ainsi que la longueur de la goupille sont librement configurables
Fonctions et domaines d’application
Dans les systèmes d’assemblage pour la fabrication de groupes motopropulseurs, les goupilles de positionnement sont utilisées pour localiser et positionner les composants. Elles ont donc une influence directe sur la précision nécessaire et le résultat final du système. Nous distinguons deux principaux types de finition : les goupilles de positionnement rondes et les goupilles de positionnement plates. Celles-ci sont utilisées, par exemple, dans le domaine de la construction des dispositifs de positionnement et de serrage ainsi que dans le transport de pièces à usiner. En plus des produits eux-mêmes, MISUMI propose également des exemples d’application pour des solutions pour les systèmes support de pièces TS1 et TS2.
Dans la fabrication de carrosseries, les goupilles de préhension et les goupilles de positionnement sont utilisées pour fixer les pièces en tôle pendant la production. Les goupilles de préhension constituent la liaison entre la carrosserie et le système de convoyage. Dans les processus automatisés de manutention et de soudage, les goupilles de positionnement (broches de centrage) assurent le positionnement et l’alignement précis des différentes pièces de la carrosserie. Les domaines d’application pour les goupilles de préhension et de positionnement construction dans la fabrication de carrosseries sont :
- Dispositif d’assemblage / dispositif de serrage / dispositifs de soudage (stations GEO)
- Dispositif de préhension / préhenseur de processus / préhenseur de manipulation
- Dispositif de transport / convoyeur au sol (patins)
- Appareils de mesure / dispositifs d’essai
La liaison entre la goupille et le système ou l’appareil s’effectue par l’intermédiaire de supports de goupilles de positionnement. Pour le réglage précis des supports de goupilles de positionnement, des cales de réglage (« shims »)sont utilisées pour compenser les différences de hauteur et de position au dixième de millimètre près, afin de respecter les tolérances de fabrication spécifiées dans la construction de carrosserie.
Dès que l'utilisateur a sélectionné la goupille de positionnement désirée, il peut voir immédiatement les coûts unitaires et les délais de livraison dans la version en ligne du catalogue de MISUMI.