Profilés extrudés en aluminium
MISUMI offre des profilés aluminium configurables dans de nombreuses tailles et formes, adaptés à chaque besoin individuel. Vous trouverez ceux que vous recherchez pour la réalisation personnalisée de votre projet parmi une gamme de plus de 200 modèles différents. En raison de la libre configuration et de la grande variété d’articles, les coûts de traitement ou de déchets d'usinage sont éliminés. Venez découvrir notre vaste gamme de profilés aluminium!
La large gamme de profilés aluminium chez MISUMI
Afin de garantir la forme et la taille idéales du profilé aluminium pour chaque application, notre offre couvre un large éventail de tailles:zes:
- des profilés en aluminium carrés sont disponibles dans les formats 20 mm x 20 mm à 100 x 100mm
- des profilés rectangulaires sont disponibles dans les formats 20 x 80 mm à 100 x 200 mm
Les propriétés des profilés aluminium
MISUMI offre divers traitements de surface pour les profilés aluminium : les surfaces anodisées (couleurs naturelles et noires) augmentent la résistance des profils. Un revêtement supplémentaire avec une laque à haute brillance est possible.
- Couleurs naturelles anodisées : MISUMI offre 7 tailles de profil type dans la plage de : 20, 25, 30, 40, 45, 50 mm et 60 mm carré. Chaque taille de base est disponible en différentes versions.
- Anodisé noir : idéal pour des applications optiques, par exemple afin d'éviter les reflets indésirables
- Laque claire à haute brillance : protège la surface anodisée de la décoloration et a une optique de la surface particulièrement raffinée
Profilés aluminium hautement rigides
En outre, nous vous proposons 4 profilés très rigides dans les tailles suivantes : 40, 50 mm et 60 mm fabriqués avec de plus grandes épaisseurs de paroi et fabriqués en aluminium EN AC-51400/AlMgSi0,7-T6. Cela permet des charges beaucoup plus élevées. Conseil: nos profilés aluminium très rigides commencent dans le catalogue avec la lettre G. Profilé aluminium
Extrusions d'aluminium courbées
Nous offrons également des profilés aluminium courbés, dans les tailles 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40 mm. Les rayons possibles sont 140mm, 300mm et 500mm. MISUMI offre des profilés aluminium courbés en deux tailles:
- taille « A » jusqu'à 1500 mm (au mm près)
- taille « B » jusqu'à 1000 mm (au mm près)
Des plaques en verre acrylique correspondant aux profilés en aluminium courbés sont également disponibles.
Les formes spéciales
Pour répondre aux besoins individuels de chaque installation, nous réalisons aussi des formes spéciales:
- profilés avec une, deux ou trois surfaces fermées
- des profilés avec les coins arrondis
- profils d'angle avec 30°, 45° et 60°
Possibilités de raccordement
- Raccordements filetés
- Raccordements à vis
- Raccordements au milieu
- Raccordements simples et doubles
- Angle
- Écrous pour rainures en T
Large gamme d'accessoires
Pour une utilisation optimale de vos profilés aluminium, MISUMI offre une large gamme d'accessoires:
- bouchons de protection adaptés qui assurent une finition propre et qui peuvent être montés avec précision.
- éléments de fixation différents assurent une tenue sûre sur chaque installation.
- ancrages au sol et roulettes pour l'équipement assurent la stabilité et la mobilité souhaitées.
- poignées adaptées assurent un contrôle optimal, si désiré.
- écrous pour rainures en T avec de nombreux filetages et modèles
- charnières et serrures pour portes, par exemple, peuvent être exactement adaptées.
Traitement individuel
MISUMI garantit que tous les profilés aluminium sont traités en fonction de votre commande individuelle. Vous recevrez des profilés aluminium correspondant exactement à votre configuration personnelle.
Guide du profilé aluminium
Pour la configuration individuelle de vos profilés aluminium, nous recommandons l'utilisation du guide de profilés aluminium de MISUMI. Vos profilés individuels peuvent être configurés avec précision selon la dimension, largeur de cannelure, largeur et hauteur de profilé demandées et avec le matériau du profilé ainsi que le traitement de surface que vous souhaitez. En outre, le guide de profilés aluminium offre une large gamme de données de CAO pour chaque exécution.
Vidéo - Exemple d’utilisation des profilés aluminium pour des conteneurs de sécurité (eng.)
Ces vidéos ont été gracieusement fournies par notre filiale aux États-Unis. Par conséquent, tous les détails font référence à la succursale américaine. Vous pouvez également obtenir tous les produits en Europe.