Tables de positionnement
-
Table rotative- Tête de micromètre -
Rainure à queue d'aronde, à vis d'alimentation -
Table XY - Haute précision, queue d'aronde- Poignée standard / déportée -
Configurer et commander -
Table en XY - Rainure à queue d'aronde, à vis d'alimentation -
Table en XYZ - XY + table en Z (horizontal) -
Table axes XZ - Haute précision - Micromètre - Rouleau croisé -
La gamme MISUMI comprend des tables de positionnement en versions standard et haute précision.
Les tables de positionnement standard sont conçues pour des applications dans le domaine de l'automatisation et sont notamment utilisées en tant qu’éléments de réglage pour l'installation d’appareils de mesure et d'essai. Les tables de positionnement de haute précision sont quant à elles plus adaptées aux applications optiques.
En rationalisant les fonctionnalités et le degré de précision des tables de positionnement standard, une réduction de 20-50% du prix a pu être atteinte.
La plupart des versions de nos tables de positionnement sont disponibles en deux variantes. Vous trouverez un aperçu détaillé de tous les produits MISUMI autour du thème des tables de positionnement dans les liens figurant ci-dessous. Visitez notre boutique en ligne et commandez facilement et confortablement votre configuration souhaitée !
Les tables de positionnement sont disponibles dans les variantes d’axes X, Y, Z, X/Y, X/Y/Z pour des tâches de positionnement purement linéaire et en forme de tables d'inclinaison, goniomètres, tables tournantes ainsi que de tables pivotantes pour les tâches de positionnement rotatif. Pour les mouvements de rotation, il y a une différence cruciale dans la position théorique de l'axe de pivotement, qui peut être à l'extérieur de la table de positionnement. En tant que principe de guidage, des petits guidages d'arbres, des guidages en queue d'aronde, des guidages (glissières) à billes ainsi que des guidages avec des roulements croisés sont utilisés.
Les éléments d'actionnement sont des vis de réglage à filetage standard, filetages fins ou micromètres, ainsi que des entraînements à barres dentées. La position des actionneurs ou éléments de réglage peut en partie être elle-même définie.
Les tables de positionnement réglables en hauteur ont une position particulière, elles sont proposées avec une conception avec levier de pivotement, une conception à ciseaux et en tant que table à niveau réglable. Les matériaux des corps des tables sont en aluminium, laiton et acier inoxydable.
Pour les tables de positionnement librement combinables de MISUMI, les segments individuels d'une combinaison individuelle de table peuvent être définis par le client, par exemple, moyennant des vis micrométriques numériques.
Les tables de positionnement MISUMI couvrent un large éventail de tailles de table:
- tables carrées de 25 mm x 25 mm à 120 mmx 120 mm
- tables rectangulaires de 40 mm à 300 mm de longueur de table
- tables rondes avec diamètre de table de 25 mm à 110 mm
Tailles de table disponibles de tables de position et courses de positionnement MISUMI
Pour les tables de positionnement avec des mouvements de réglage linéaires, des courses de positionnement de ± 1,7 mm jusqu’à ± 140 mm sont possibles. La charge maximale est de 1176 N.