Unités linéaires
MISUMI propose divers modèles d' unités linéaires. Avec une unité linéaire de la taille LX 15, MISUMI suit la tendanc de la miniaturisation dans la technologie d’automatisation.
Unités linéaires
La hauteur de l’unité linéaire LX15 est de seulement 20,2 millimètres, la largeur max. de 44 millimètres et les longueurs disponibles sont comprises entre 75 et 200 millimètres. Ainsi, l’unité linéaire est sensiblement plus petite que la LX20 avec sa hauteur de 27 millimètres, une largeur de 52 millimètres et des longueurs comprises entre 80 et 300 millimètres.
MISUMI fournit l’unité linéaire LX15 en option en version ouverte ou fermée et en deux classes de précision. La précision de positionnement de la conception de haute qualité est de ± 60 µm avec une précision de la répétabilité de ± 5 µm, et dans l’exécution de « qualité de précision », la précision de positionnement est de ± 20 µm avec une précision de la répétabilité de ± 3 µm. L'unité linéaire est disponible avec un lubrifiant standard ou, sur demande, avec un lubrifiant à basse teneur de particules ou avec l'unité de lubrifiant MX. L'unité de lubrification MX est équipée avec une fibre imprégnée de lubrifiant. Cela prolonge la durée de la maintenance, et contribue ainsi à réduire les coûts.
La version simple de l'unité linéaire LX15 - sans couvercle, lubrifiants standard, sans unité de lubrifiant, haute qualité - est disponible à partir de 450 euros avec un délai de livraison de huit jours seulement. Les unités linéaires avec des équipements spéciaux tels que le lubrifiant à faible teneur de particules, la qualité de la précision et l'unité de lubrifiant sont livrées en 13 jours après réception de la commande. Comme pour beaucoup d'autres produits de MISUMI, les unités linéaires LX 15 sont configurabls librement. MISUMI livre à partir d’un article, sans minimum de commande.
Vidéo - Tailles de l’unité linéaire (eng.)
Ces vidéos ont été gracieusement fournies par notre succursale aux États-Unis. Par conséquent, tous les détails font référence à la succursale des États-Unis. Vous pouvez également obtenir tous les produits en Europe.