Vis-mères
Les vis-mères sont un élément important de la technologie linéaire. La diversité des exigences en matière de fonctionnalité et d’options de montage exige une grande variété de modèles. MISUMI propose une large gamme de vis-mères, offrant la solution parfaite pour chaque exigence.
Vis-mères à épaulement aux deux extrémités
Les vis-mères standards sont équipées d’un filetage à droite ou à gauche et d’un filetage droite-gauche ou d’un filetage droite-gauche. Les diamètres configurables (en fonction du type de filetage) sont compris entre 8 et 50 mm.
Vis-mères, épaulement simple à une extrémité / épaulement double à l’autre extrémité
Ce modèle de vis-mère présente les mêmes possibilités de filetage que le modèle standard. Ces types de vis-mères peuvent être facilement combinés avec un logement de bride MISUMI. Des longueurs comprises entre 80 et 1200 mm sont disponibles. Les diamètres disponibles sont compris entre 12 et 50 mm.
Options pour les vis-mères à épaulement
La conception à épaulement offre de nombreuses options différentes pour répondre aux besoins individuels :
- Pas d’écrou pour les anneaux de retenue sur les bouts d’arbre libres
- Extrémité filetée libre non adaptée
- Surfaces de serrage supplémentaires
- Trou de filetage
- Largeurs de clé configurables
- Chanfreiné
- Rainure de clavette parallèle
Vis-mère droite
Ce modèle de vis-mère comprend les mêmes options de filetage que le modèle à épaulement. Le diamètre et les longueurs peuvent être configurés de la même manière.
Vis-mères pour palier applique
Cette vis-mère spéciale est idéale pour une utilisation avec des roulements, des colliers de serrage, des indicateurs de position et des poignées. Diverses options sont disponibles pour ces modèles :
- Pas d’écrou pour les anneaux de retenue sur les bouts d’arbre libres
- Extrémité filetée libre non adaptée
- Surfaces de serrage supplémentaires
- Largeurs de clé configurables
- Chanfreiné
- Rainure de clavette parallèle
Remise pour les grosses commandes
MISUMI propose une échelle mobile de remises pour les commandes plus importantes de vis-mères. Vous pouvez demander le montant exact de la remise en utilisant notre MISUMIWEBINDEX.