Bienvenue dans le nouveau catalogue électronique de MISUMI !
Nous avons mis à jour nos systèmes en ligne ! Pour en savoir plus, cliquez ici.
MISUMI WEBINDEX
8 INDEX PAR FONCTION Colliers d'arbre - Type à verrouillage par insertion - 2 trous / filetage #SCWM Colliers d'arbre - À fente #SCS2 Colliers d'arbre - Avec levier de serrage, type à cale, coupe en D #SCWD Colliers d'arbre - 3 trous / 3 trous taraudés #SCST Colliers d'arbre - 2 trous taraudés #SCSM Colliers d'arbre - Vis de serrage, avec 2 trous #SCMN Colliers d'arbre - Pour montage de roulement - Type à serrage, compact, épaulement court #SCBN Colliers d'arbre - Avec trous contrealésés #SCSG Colliers d'arbre, pour montage de roulement, à vis de serrage, compact, épaulement court #SCBR Colliers d'arbre - À fente, inserts filetés, aluminium #SCNP Colliers d'arbre - À fente, plastique #SCS3 Colliers d'arbre - Serrage, inserts filetés, plastique #SCS1 Colliers d'arbre - Serrage, inserts filetés, aluminium #SCSA Colliers d'arbre - Compact avec uréthane, à fente #SCSD Colliers d'arbre - Compact avec uréthane, serrage #SCD Colliers d'arbre - Serrage, compact, standard #SCS Colliers d'arbre - Montage par vis de serrage, standard, compact #SCC Colliers d'arbre - À fente, standard #SCSP Colliers d'arbre Supports d'arbre - À montage latéral, type à fente #SHZA Supports d'arbre - À montage latéral, type à fente #SHYA Supports d'arbre - À montage latéral #SHQB Supports d'arbre - À montage latéral, type à fente latérale #SHUA Supports d'arbre - À fixation inférieure, fente latérale #SHSW Supports d'arbre - À fixation inférieure, type à fente large #SHSN Supports d'arbre large a fixation inférieure, type à fente #SHS2 Supports d'arbre - À fixation inférieure, à fente #SHSB Supports d'arbre - À fixation inférieure, à fente #SHSP Supports d'arbre - À fixation inférieure, large #SHB2 Supports d'arbre - À fixation inférieure #SHBM Supports d'arbre - Moulage, en L, fente latérale #SHKW Supports d'arbre - Moulage, en L - Type à fente #SHKS Supports d'arbre moulé en L, type à fente #SHKB Supports d'arbre - Moulage, en L #SHKL Supports d'arbre - En L, à fente #SHKP Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==