Assemblage

Classes de résistance à la traction des vis et écrous en acier inoxydable

La résistance à la traction de l’acier et de l’acier inoxydable est un paramètre essentiel en matière de capacité de charge et de sécurité des joints filetés. Elle est composée de deux paramètres clés pour les vis en acier en fonction desquels il est facile de déterminer la résistance à la traction et la limite d’élasticité. Cependant, à partir d’une certaine taille, les vis en acier inoxydable et les écrous en acier inoxydable sont marqués d’une combinaison de lettres et de chiffres (par ex. A4-80). La combinaison lettre-numéro disposée devant le trait d’union attribue la vis ainsi marquée à un groupe de matériaux et à un groupe d’acier et fournit des informations sur les propriétés de base du matériau de la vis. Le chiffre 80 à droite du trait d’union indique la classe de résistance. Cet article montre comment utiliser la classe de résistance des boulons en acier inoxydable pour déterminer leurs limites d’utilisation et fournir un aperçu de la capacité de charge des classes de résistance typiques.

11 minutes pour lire

Types, propriétés et installation des ancrages à usage intensif

Les ancrages à usage intensif constituent une forme spécialisée d’ancrages métalliques. Leur capacité de charge est pratiquement illimitée lorsqu’il existe une interaction optimale entre le système utilisé et le substrat compatible. Les ancrages à usage intensif, dotés d’une capacité de charge très élevée, sont utilisés dans des environnements industriels tels que la construction de machines. L’article suivant fournit des informations sur les différents types d’ancrages à usage intensif, leurs utilisations et leurs méthodes de fixation.

13 minutes pour lire

Goupilles d’arrêt - Bouchons à ressort et goupilles fendues - Formes et dimensions

Les bouchons à ressort et les goupilles fendues (également appelées goupilles d’arrêt) sont des éléments de verrouillage destinés à différentes applications. Ils sont souvent utilisés pour les connexions de boulons comme élément de verrouillage simple et détachable et sont utilisées pour sécuriser la force axiale. La force axiale n’est pas la charge principale sur le connecteur. L’élément de verrouillage sert principalement à maintenir l’assemblage. La force axiale est donc souvent plus petite de plusieurs ordres de grandeur que la force radiale sur le boulon. Cet article aborde les principes de verrouillage des joints de boulonnage avec des goupilles d’arrêt, ainsi que des exemples d’application des différents éléments de verrouillage en génie mécanique, et les critères de sélection de ces éléments.

12 minutes pour lire

Rondelles – Types/Utilisations/Avantages et inconvénients (OLD+URL Redirect)

Dans cet article, nous allons vous présenter certaines des nombreuses versions de rondelles. Nous expliquons l’utilisation des rondelles et prenons en compte les avantages et les inconvénients liés aux rondelles. Nous abordons également des matériaux métalliques et plastiques.

1 minutes pour lire

Éléments de fixation des paliers de butée (OLD+URL Redirect)

Dans de nombreuses applications industrielles et mécaniques, les roulements sont des composants essentiels qui fournissent un faible frottement, un mouvement reproductible entre les pièces mobiles, les arbres ou les axes. En fonction de leur emplacement et de leur fonction d'installation, ces paliers doivent permettre différents degrés de liberté et être solidement fixés. En plus de nombreuses autres options, des éléments de verrouillage tels que des bagues d’arrêt ou des écrous à fente ou des écrous à créneaux sont utilisés pour sécuriser les pièces de la machine telles que les roulements à rouleaux, les boulons ou les arbres contre le déplacement axial.

1 minutes pour lire

Connexion par goupille – Méthodes/erreurs (OLD+URL Redirect)

Dans cet article, nous allons nous concentrer précisément sur le sujet des connexions par goupille dans le domaine mécanique. Nous examinerons de près les pièces moulées telles que les boulons et les goupilles, ainsi que les autres éléments de fixation et leur rôle décisif dans les connexions des goupilles. Nous aborderons les différents exemples de connexions de broches et les défauts potentiels lors de l’épinglage des composants.

1 minutes pour lire

Vis – Présentation de la norme

Il existe différents systèmes de désignation pour les propriétés des vis. Les normes sous-jacentes constituent la base de la classification et de la désignation des types de vis. Cet article présente brièvement certaines des différentes normes de vis et leurs différences et contient une présentation générale des vis en Europe.

21 minutes pour lire

Types, propriétés et utilisation des bagues d’arrêt

La bague d’arrêt est l’un des outils les plus importants dans la construction mécanique. Elle est utilisée pour fixer des composants individuels et éviter leur déplacement axial. Dans cet article, nous examinerons les différents types de bagues d’arrêt, leurs spécificités et leurs utilisations.

4 minutes pour lire

Clavettes et cales coniques – Normes et standards

Les clavettes et les cales coniques sont deux types d’éléments de liaison couramment utilisés dans l’industrie mécanique. Elles permettent de créer une connexion par serrage entre deux composants. Dans cet article, nous examinerons plus en détail ces deux types d’éléments et expliquerons leurs domaines d’application.

8 minutes pour lire

Bagues d’arrêt type C – Guide d’achat

Les bagues d’arrêt sont des composants cruciaux dans de nombreuses machines et systèmes, servant à fixer les roulements, arbres, boulons et autres pièces. Un type couramment utilisé est la bague d’arrêt type C, fabriquée selon la norme japonaise JIS. Dans cet article, vous en apprendrez davantage sur les bagues d’arrêt type C et la norme JIS.

9 minutes pour lire

Goupilles de serrage – Vue d’ensemble, conception et application

Les goupilles de serrage, ou goupilles à ressort, sont des éléments de fixation mécaniques en acier à ressort. Ces composants permettent de relier des pièces de manière sûre et fiable tout en offrant une certaine flexibilité. Elles sont faciles à installer et assurent une répartition uniforme des charges sur la surface de la goupille et dans l’alésage. Utilisées dans de nombreuses industries et applications, les goupilles de serrage sont particulièrement utiles lorsque l’on souhaite une connexion permanente sans utiliser de vis ou d’autres dispositifs de fixation.

11 minutes pour lire

Connexion par goupille – Méthodes/erreurs

Dans cet article, nous allons nous concentrer précisément sur le sujet des connexions par goupille dans le domaine mécanique. Nous examinerons de près les pièces moulées telles que les boulons et les goupilles, ainsi que les autres éléments de fixation et leur rôle décisif dans les connexions des goupilles. Nous aborderons les différents exemples de connexions de broches et les défauts potentiels lors de l’épinglage des composants.

14 minutes pour lire

Rondelles – Types/Utilisations/Avantages et inconvénients

Dans cet article, nous allons vous présenter certaines des nombreuses versions de rondelles. Nous expliquons l’utilisation des rondelles et prenons en compte les avantages et les inconvénients liés aux rondelles. Nous abordons également des matériaux métalliques et plastiques.

11 minutes pour lire

Éléments de fixation des paliers de butée

Dans de nombreuses applications industrielles et mécaniques, les roulements sont des composants essentiels qui fournissent un faible frottement, un mouvement reproductible entre les pièces mobiles, les arbres ou les axes. En fonction de leur emplacement et de leur fonction d'installation, ces paliers doivent permettre différents degrés de liberté et être solidement fixés. En plus de nombreuses autres options, des éléments de verrouillage tels que des bagues d’arrêt ou des écrous à fente ou des écrous à créneaux sont utilisés pour sécuriser les pièces de la machine telles que les roulements à rouleaux, les boulons ou les arbres contre le déplacement axial.

11 minutes pour lire

Calcul des résistances au cisaillement et à la traction pour les vis

La résistance au cisaillement et à la traction sont deux paramètres importants pour la sélection et l'utilisation des vis. Les vis sont utilisées pour connecter les composants de manière à bloquer le frottement et à résister aux charges mécaniques. Afin de garantir que les vis répondent aux exigences de résistance requises dans une application donnée, il est important de savoir ce que sont la résistance au cisaillement et la résistance à la traction et comment elles sont calculées.

10 minutes pour lire