Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NGUA-[75-200/5]-[20-40/5]-S[50-100/5]-X[20-70/5]-Y[35-160/5]-M[10,12] |
NGUBLN-[75-200/5]-[20-40/5]-S[50-100/5]-X[20-70/5]-Y[35-160/5]-M[10,12] |
NGUBRN-[75-200/5]-[20-40/5]-S[50-100/5]-X[20-70/5]-Y[35-160/5]-M[10,12] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Mounting orientation | Hole position from the guide center (mm) | L (Guide height) (mm) | H (Tapered part) (mm) | M (Mounting bolt hole) (mm) | S (Width) (mm) | X (Notch width) (mm) | Y (Notch length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | Center | - | 75 ~ 200 | 20 ~ 40 | 10 ~ 12 | 50 ~ 100 | 20 ~ 70 | 35 ~ 160 | ||
1 | Devis | 10 | Left hand type | 25 | 75 ~ 200 | 20 ~ 40 | 10 ~ 12 | 50 ~ 100 | 20 ~ 70 | 35 ~ 160 | ||
1 | Devis | 10 | Right hand type | 25 | 75 ~ 200 | 20 ~ 40 | 10 ~ 12 | 50 ~ 100 | 20 ~ 70 | 35 ~ 160 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Mounting orientation
Hole position from the guide center(mm)
L (Guide height)(mm)
H (Tapered part)(mm)
M (Mounting bolt hole)(mm)
S (Width)(mm)
X (Notch width)(mm)
Y (Notch length)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles