Glissière télescopique - Charge lourde, glissière en 3 parties (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

  Matériau : acier
  Traitement de surface : chromate brillant (chrome trivalent)

Spécifications

Référence pièce
SRR3620
SRH15012
SRRH15028
Référence pièceLongueur du railCourseSRH150SRRH150CDEFGCapacité de charge (N/x2)SRHSRRH
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
TypeABAB1 à 5 pièce(s)6 ~ 20 pcs1 à 5 pièce(s)6 ~ 20 pcs
SRH150

SRRH150
(amovible)
12305330.276.2177.876.2-25476.2190.5241.3266.7843    
14356381101.6203.2127-304.888.9215.9292.1317.5814    
16406431.8127228.6152.4317.5355.6127241.3342.9368.3765    
18457482.6127279.4177.8368.3406.4127292.1393.7419.1726    
20508533.4152.4304.8152.4419.1457.2152.4317.5444.5469.9706    
22559584.2177.8330.2177.8469.9508177.8342.9495.3520.7686    
24610635177.8381177.8520.7558.8177.8393.7546.1571.5657    
26660685.8203.2406.4203.2571.5609.6203.2419.1596.9622.3628    
28711736.6228.6431.8228.6622.3660.4228.6444.5647.7673.1608    
Pour une installation horizontale, la valeur cible de la capacité de charge est de 25% (valeur de référence).
Les rails SRH150 ne peuvent pas être séparés. Les rails SRRH150 peuvent être séparés en poussant le ressort de désaccouplage. Utiliser des vis mécaniques M4 à tête bombée fraisée (P.2-233, 234) ou des vis à tête bombée fraisée (P.2-232) pour monter les rails.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SRH15012
SRH15014
SRH15016
SRH15018
SRH15020
SRH15022
SRH15024
SRH15026
SRH15028
SRRH15012
SRRH15014
SRRH15016
SRRH15018
SRRH15020
SRRH15022
SRRH15024
SRRH15026
SRRH15028
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse
(mm)
Longueur du rail
(mm)
Capacité de charge (N/x2)
(N)
Forgeage

23.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

10330.2305843N/A

24.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

10381356814N/A

28.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

10431.8406765N/A

37.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

10482.6457726N/A

40.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

10533.4508706N/A

29.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10584.2559686N/A

31.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10635610657N/A

33.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

10685.8660628N/A

50.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

10736.6711608N/A

38.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10330.2305843Max.

39.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

10381356814Max.

41.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10431.8406765Max.

42.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

10482.6457726Max.

43.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

10533.4508706Max.

46.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

10584.2559686Max.

48.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

10635610657Max.

50.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

10685.8660628Max.

55.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

10736.6711608Max.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à glissière Matériau Acier Nombre de rails Glissière à trois épaulements
Hauteur(mm) 12.7 Largeur(mm) 51.5 Méthode de finition Traitement chromé brillant (chrome trivalent)

Produits complémentaires

Assistance technique