Doigts diviseurs - Type sans bouton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Doigts diviseurs - Type sans bouton:Affichage d'image associés
TypeCorps principalBrocheRessort(contre-écrou)
MatériauTraitement de surfaceMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauMatériauTraitement de surface
PXNKEN 1.0715 équiv.Oxydé noirEN 1.1191 équiv.50~60HRCOxydé noirJIS-SWP-BEN 1.1191 équiv.Oxydé noir
SXNAEN 1.4305 équiv.-EN 1.4305 équiv.-Placage nickelEN 1.4319 équiv.--
SXNKEN 1.4305 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
SXNA12
PXNK16
Référence piècePas
(filetage fin)
D1BS
min.
LL1L2L3L4M2 (Normal)SW1SW2Charge (N)Masse (g)Prix unitaire
PXNKSXNA
SXNK
SXNAPXNK
SXNK
TypeMSXNAPXNKSXNK
min.max.min.max.
SXNA
PXNK
SXNK
101.0 13.8 5 5331751555 12177176151522   
121.5 16.2 6 6422061766 14189248212535   
161.5 21.9 8 8542682388 192424309265777   
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PXNK10
PXNK12
PXNK16
SXNA10
SXNA12
SXNA16
SXNK10
SXNK12
SXNK16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps Matériau de la goupille Diam. de vis M
(mm)
Course (S)
(mm)
Traitement de surface du corps principal Traitement de surface de la goupille Traitement thermique de l'embout Diam. externe de l'embout B
(Ø)
Longueur L
(mm)
Accessoires

15.23 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.105Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé533Contre-écrous

16.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.126Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé642Contre-écrous

20.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.168Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noirTrempé854Contre-écrous

19.78 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.105Non fourniPlacage nickelNon fourni533-

21.40 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.126Non fourniPlacage nickelNon fourni642-

28.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.168Non fourniPlacage nickelNon fourni854-

22.41 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.105Non fourniPlacage nickelNon fourni533Contre-écrous

24.68 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.126Non fourniPlacage nickelNon fourni642Contre-écrous

34.13 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.168Non fourniPlacage nickelNon fourni854Contre-écrous

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Doigts diviseurs - Type sans bouton:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Sans bouton Mécanisme de verrouillage Retour Méthode de montage À visser
Longueur totale Standard Bouton Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique