Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Bouton | Corps principal | Broche | Ressort | (contre-écrou) | |||||
Retour | Position de repos | Matériau | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Matériau | Traitement de surface |
PXSA | PXRA | Nylon 6 (noir mat) | EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | EN 1.1191 équiv. | 50~60HRC | Oxydé noir | JIS-SWP-B | - | - |
PXSK | PXRK | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
Référence pièce |
PXSA16 PXRK12 |
Référence pièce | Pas (filetage fin) | D | D1 | B | S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | SW2 | Charge (N) | Masse (g) | Prix unitaire | |||||||
Type | M | min. | max. | PXSA PXRA | PXSK PXRK | PXSA | PXSK | PXRA | PXRK | ||||||||||||
(Retour) PXSA PXSK | (Position de repos) PXRA PXRK | 12 | 1.5 | 25 | 19.6 | 6 | 6 | 45 | 10 | 5 | 6 | 17 | 18 | 7 | 18 | 35 | 45 | ||||
16 | 1.5 | 31 | 21.9 | 8 | 8 | 54 | 12 | 6 | 8 | 19 | 24 | 14 | 24 | 60 | 80 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PXRA12 |
PXRA16 |
PXRK12 |
PXRK16 |
PXSA12 |
PXSA16 |
PXSK12 |
PXSK16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Mécanisme de verrouillage | Diam. de vis M (mm) | Course (S) (mm) | Diam. externe de l'embout B (Ø) | Longueur L (mm) | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Avec verrouillage] Position de repos | 12 | 6 | 6 | 45 | - | |
22.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Avec verrouillage] Position de repos | 16 | 8 | 8 | 54 | - | |
21.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Avec verrouillage] Position de repos | 12 | 6 | 6 | 45 | Contre-écrous | |
24.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Avec verrouillage] Position de repos | 16 | 8 | 8 | 54 | Contre-écrous | |
17.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Retour | 12 | 6 | 6 | 45 | - | |
20.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Retour | 16 | 8 | 8 | 54 | - | |
18.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Retour | 12 | 6 | 6 | 45 | Contre-écrous | |
22.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Retour | 16 | 8 | 8 | 54 | Contre-écrous |
Loading...
Type | Type standard | Méthode de montage | À visser | Longueur totale | Court |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN 1.0715 Equiv. | Matériau de la goupille | EN 1.1191 Equiv. | Bouton | Fourni |
Traitement de surface du corps principal | Revêtement oxydé noir | Traitement de surface de la goupille | Revêtement oxydé noir | Traitement thermique de l'embout | Trempé |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Mécanisme de verrouillage
Diam. de vis M(mm)
Course (S)(mm)
Diam. externe de l'embout B(Ø)
Longueur L(mm)
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles