[Haute précision] Table en XYZ - XY + table en Z (horizontal)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Référence pièce
XYZLNG25
Référence pièceConfiguration des étagesSurface de l'étageDistance de déplacement(mm)Capacité de charge (N)PoidsAccessoires (x4)Prix unitaire
TypeBasHaut(mm)XYZ(kg)Type M-L
XYZLNG25XEG25-RXZLNG2525x25±5±5+109.80.24 SCB2-8
40XEG40-RXZLNG4040x40±7±70.70SCB3-6
60XEG60-RXZLNG6060x60±9±10+261.22 SCB4-6
Pour plus d'informations sur les dimensions, les matériaux et les caractéristiques, se reporter aux données CAO et aux pages du catalogue relatives aux différents étages. XEG□-R P.1897, XZLNG P.1992

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XYZLNG25
XYZLNG40
XYZLNG60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable)
(mm)
Matériau de la table Traitement de surface de la table Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)
Course (distance Z)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)

561.57 €

1 Jour même

Stock

102525≤±10mmLaiton sans cadmiumRésine fluorée noire40.1-502525±5±51050

591.03 €

1 Jour même

Stock

1026-4026-40≤±10mmLaiton sans cadmiumRésine fluorée noire50.1-604040±7±71055

638.52 €

1 7 jours 1041-6041-60±10-30mmAlliage d'aluminiumAnodisé noir70.1-806060±9±102677

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface d'étage de l'axe des Z Horizontal Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5 à 30 Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm) ±10-30mm
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm) ≤±10mm Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon, type complexe à vis d'alimentation Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde
Charge admissible(N) 9.8 Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Position du bouton d'alimentation Central
Collier Standard Inversé Standard Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement par bouton
Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 0.5

Produits complémentaires

Assistance technique