Table goniométrique à 2 axes - Rouleaux croisés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Table goniométrique à 2 axes - Rouleaux croisés:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface GPWG40, 60 : anodisation noire
GPWG50, 70 : anodisation claire

Spécifications

Référence pièce
GPG40-40
GPWG70-96
 
Référence pièceVue d'en hautVue avantVue latérale
TypeA-HBJFH1H2DG1Q2PQ1G2Xd1d2
GPWG40-40385.51420401311343.814313233.56
40-603415
50-503113181836139.327151027.34033.56
50-6828
60-503113.51425501312.940.51515.9385054.58
60-7540.916.437.9
60-10012.841.416.337.9
70-705213.321.526521814421517.5406044.58
70-9643.5
 
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Hauteur de l'axe de rotation H (mm)Distance de déplacementRésolution ("/division) (micromètre)Capacité de charge (N)Capacité de charge du moment (N • m)Rigidité du moment ("/N • cm)Poids (kg)Accessoires (x4)Prix unitaire
TypeA-HPasLacetRouleauPasLacetRouleauType M-L
GPWG40-4040x4040±0.4(haut)±7°/(bas)±4°(Haut)≈42 /(Bas)≈3027.41.00.80.91.572.301.570.26SCB3-6 
40-6060±0.4(haut)±4°/(bas)±4°(Haut)≈30 /(Bas)≈23
50-5050x5050±0.4(haut)±3°/(bas)±3°(Haut)≈53 /(Bas)≈4027.41.51.21.50.970.520.970.46SCB3-6
50-6868±0.4(Haut)≈40 /(Bas)≈33
60-5060x6050±0.4(haut)±4°/(bas)±4°(Haut)≈33 /(Bas)≈2446.01.52.01.50.370.180.370.62SCB4-10 
60-7575±0.4(haut)±4°/(bas)±3°(Haut)≈24 /(Bas)≈18
60-100100±0.4(haut)±3°/(bas)±2.5°(Haut)≈18 /(Bas)≈150.60
70-7070x7070±0.4(haut)±3°/(bas)±3°(Haut)≈25 /(Bas)≈1944.13.62.83.60.230.120.231.06SCB4-8
70-9696±0.4(Haut)≈19 /(Bas)≈15
Capuchon de bouton HDCVR13 (vendu séparément) : permet d'augmenter le diamètre de la poignée de Ø13 en installant le capuchon. Ici
Capuchon de rallonge HDEXT13 (vendu séparément) : permet d'augmenter le bouton de la tête de micromètre de Ø13. Ici

Modifications

Table goniométrique à 2 axes - Rouleaux croisés:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GPWG40-40
GPWG40-60
GPWG50-50
GPWG50-68
GPWG60-50
GPWG60-75
GPWG60-100
GPWG70-70
GPWG70-96
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Hauteur de l'axe de rotation (plage sélectionnable)
(mm)
Traitement de surface de la table Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Hauteur de l'axe de rotation H
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Distance de déplacement (angle α)
(deg)
Distance de déplacement (angle β)
(deg)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)

2,328.12 €

1 9 jours 1026-4026-405 à 3040.1-50Anodisé noir35.1-40404027.44040±7±41.572.31.57

2,328.12 €

1 9 jours 1026-4026-405 à 3050.1-60Anodisé noir35.1-40404027.46040±4±41.572.31.57

2,328.12 €

1 9 jours 1041-6041-605 à 3040.1-50Anodisé clair35.1-40505027.45036±3±30.970.520.97

2,328.12 €

1 9 jours 1041-6041-605 à 3060.1-70Anodisé clair35.1-40505027.46836±3±30.970.520.97

2,239.71 €

1 9 jours 1041-6041-6030,1 à 501-15Anodisé noir40.1-506060465050±4±40.370.180.37

2,239.71 €

1 9 jours 1041-6041-6030,1 à 5070.1-80Anodisé noir40.1-506060467550±4±30.370.180.37

2,239.71 €

1 9 jours 1041-6041-6030,1 à 5090.1-100Anodisé noir40.1-5060604610050±3±2.50.370.180.37

2,239.71 €

1 9 jours 1061-9061-9030,1 à 5060.1-70Anodisé clair50.1-60707044.17052±3±30.270.320.27

2,239.71 €

1 9 jours 1061-9061-9030,1 à 5090.1-100Anodisé clair50.1-60707044.19652±3±30.270.320.27

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Goniomètre, axe XY Méthode d'alimentation Têtes de micromètre Matériau de la table Alliage d'aluminium
Mécanisme de guidage Rouleaux croisés Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Position du bouton d'alimentation Latéral
Collier Standard Inversé Standard

Produits complémentaires

Assistance technique