Tuyaux flexibles - Résistant à l'huile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tuyaux flexibles - Résistant à l'huile:Affichage d'image associés
  Matériau : Corps du flexible : polypropylène, élastomère de type oléfinique (pour HOSCE, élastomère spécial anti-électrostatique)
Manchon : Elastomère de type oléfinique

Spécifications

Référence pièce-Longueur de tuyau
HOSDY100
HOSCD50
-
-
5.5
3.2
TypeCorps du flexible uniquementAvec manchon à une extrémitéAvec manchon aux deux extrémités
Type translucideHOSCDHOSCDKHOSCDR
Type translucide antistatiqueHOSCE-HOSCER
Référence pièceLongueur de tuyau
Incrément de 0.1m
DD.I. du flexible (référence) (mm)Pdd1d2E1E2Rayon de pliage admissible (mm)Masse de référence
(kg/m)
Pression admissible
(temp. ambiante)
MPa (kgf/cm2)
Décompression admissible (temp. ambiante) kPa (mmHg)Prix unitaire HOSCDPrix unitaire HOSCE
TypeDiamètre nominalPrix unitaire/m du flexibleAvec manchon à une extrémité
(+ prix unitaire du flexible)
Avec manchon aux deux extrémités
(+ prix unitaire du flexible)
Prix unitaire/m du flexibleAvec manchon aux deux extrémités
(+ prix unitaire du flexible)
Conduits translucides
HOSCD
(corps du flexible)
HOSCDK
(Avec manchon à une extrémité)
HOSCDR
(Avec manchon aux deux extrémités)
Conduits translucides antistatiques
HOSCE
(corps du flexible)


HOSCER
(Avec manchon aux deux extrémités)
380.5~30.045.038.07.84843388035500.220.04 (0.4)-50.7 (-380)     
5059.050.810.065.556.350.88235600.33     
7585.076.213.092.583.276.29437900.470.03 (0.3)-33.0 (-248)     
100111.5101.615.0119108.6101.6110421100.64-17.5 (-131)     
1250.5~20.0138.5127.021.0146.3135128142501350.810.02 (0.2)-12.5 (-94)     
150164.0152.420.0173.3160152159701601.06     

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HOSCD38-[0.5-30/0.1]
HOSCD50-[0.5-30/0.1]
HOSCD100-[0.5-30/0.1]
HOSCD125-[0.5-20/0.1]
HOSCD150-[0.5-20/0.1]
HOSCDK38-[0.5-30/0.1]
HOSCDK50-[0.5-30/0.1]
HOSCDK75-[0.5-30/0.1]
HOSCDK100-[0.5-30/0.1]
HOSCDK125-[0.5-20/0.1]
HOSCDK150-[0.5-20/0.1]
HOSCDR38-[0.5-30/0.1]
HOSCDR50-[0.5-30/0.1]
HOSCDR75-[0.5-30/0.1]
HOSCDR100-[0.5-30/0.1]
HOSCDR125-[0.5-20/0.1]
HOSCDR150-[0.5-20/0.1]
HOSCE38-[0.5-30/0.1]
HOSCE50-[0.5-30/0.1]
HOSCE75-[0.5-30/0.1]
HOSCE100-[0.5-30/0.1]
HOSCE125-[0.5-20/0.1]
HOSCE150-[0.5-20/0.1]
HOSCER38-[0.5-30/0.1]
HOSCER50-[0.5-30/0.1]
HOSCER75-[0.5-30/0.1]
HOSCER100-[0.5-30/0.1]
HOSCER125-[0.5-20/0.1]
HOSCER150-[0.5-20/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Propriétés D.I.
(mm)
D.E. D
(mm)
Rayon de pliage admissible
(mm)
Avec ou sans manchons Longueur de tuyau
(m)
1 7 jours Standard3845.050Non fourni (corps principal du flexible uniquement)0.5 ~ 30
1 7 jours Standard50.859.060Non fourni (corps principal du flexible uniquement)0.5 ~ 30
1 7 jours Standard101.6111.5110Non fourni (corps principal du flexible uniquement)0.5 ~ 30
1 7 jours Standard127138.5135Non fourni (corps principal du flexible uniquement)0.5 ~ 20
1 7 jours Standard152.4164160Non fourni (corps principal du flexible uniquement)0.5 ~ 20
1 7 jours Standard3845.050Fourni (d'un côté)0.5 ~ 30
1 7 jours Standard50.859.060Fourni (d'un côté)0.5 ~ 30
1 7 jours Standard76.28590Fourni (d'un côté)0.5 ~ 30
1 7 jours Standard101.6111.5110Fourni (d'un côté)0.5 ~ 30
1 7 jours Standard127138.5135Fourni (d'un côté)0.5 ~ 20
1 7 jours Standard152.4164160Fourni (d'un côté)0.5 ~ 20
1 7 jours Standard3845.050Fourni (des deux côtés)0.5 ~ 30
1 7 jours Standard50.859.060Fourni (des deux côtés)0.5 ~ 30
1 7 jours Standard76.28590Fourni (des deux côtés)0.5 ~ 30
1 7 jours Standard101.6111.5110Fourni (des deux côtés)0.5 ~ 30
1 7 jours Standard127138.5135Fourni (des deux côtés)0.5 ~ 20
1 7 jours Standard152.4164160Fourni (des deux côtés)0.5 ~ 20
1 7 jours Type translucide antistatique3845.050Non fourni (corps principal du flexible uniquement)0.5 ~ 30
1 7 jours Type translucide antistatique50.859.060Non fourni (corps principal du flexible uniquement)0.5 ~ 30
1 7 jours Type translucide antistatique76.28590Non fourni (corps principal du flexible uniquement)0.5 ~ 30
1 7 jours Type translucide antistatique101.6111.5110Non fourni (corps principal du flexible uniquement)0.5 ~ 30
1 7 jours Type translucide antistatique127138.5135Non fourni (corps principal du flexible uniquement)0.5 ~ 20
1 7 jours Type translucide antistatique152.4164160Non fourni (corps principal du flexible uniquement)0.5 ~ 20
1 7 jours Type translucide antistatique3845.050Fourni (des deux côtés)0.5 ~ 30
1 7 jours Type translucide antistatique50.859.060Fourni (des deux côtés)0.5 ~ 30
1 7 jours Type translucide antistatique76.28590Fourni (des deux côtés)0.5 ~ 30
1 7 jours Type translucide antistatique101.6111.5110Fourni (des deux côtés)0.5 ~ 30
1 7 jours Type translucide antistatique127138.5135Fourni (des deux côtés)0.5 ~ 20
1 7 jours Type translucide antistatique152.4164160Fourni (des deux côtés)0.5 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polypropylène, élastomère de type oléfinique Couleur Translucide Fluide applicable Air
Pression admissible max. (inférieure à la température ambiante)(MPa) 0.04 Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::50

Produits complémentaires

Assistance technique