Robinets à bille compacts - Laiton, filetage PT / taraudage PT (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Robinets à bille compacts - Laiton, filetage PT/taraudage PT:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
BBPJ628
Référence pièceR (PT)Rc (PT)LMéplats HPrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5 à 20 pièces
BBRPT11 1/81/84317
22 1/41/44317
33 3/83/855.522
Pour connecter la tuyauterie au côté hexagonal, tenir la partie hexagonale de la valve et non son corps.
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BBRPT11
BBRPT22
BBRPT33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Longueur
(mm)
No.

14.92 €

1 Disponible 5 jours 1/81/84311

14.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/41/44322

20.54 €

1 Disponible 5 jours 3/83/855.533

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Fluides utilisablesEau, air, huile
Plage de températures de fonctionnement-10 à 80˚C (ne gèle pas)
Pression de fonctionnement normale0.98MPa

Informations de base

Forme du corps principal Type droit Matériau du corps Laiton Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Type à alésage standard Côté alimentation, type de connexion R (PT) Côté commande, type de connexion RC (PT)
Forme de la poignée Type à poignée de levier Matériau de la cage de bille Fluororésine Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80
Hauteur(mm) 28.5 Diam. de la poignée(Ø) 25 Méthode de fonctionnement Type manuel

Produits complémentaires

Assistance technique