Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
SP60B | EN 1.1191 équiv. (Pointe de la dent trempée par induction) | - |
BSP60B | Oxydé noir | |
SSP60B | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | Spécification de l'alésage | - | Diam. de l'alésage de l'arbre |
SP60B24 SSP60B10 | - - | N S | - - | 30 14 |
Référence pièce | Spécifications de l'alésage de l'arbre | Diam. de l'alésage de l'arbre | Dp | Do | H | GD | L | ℓ | Masse (g) | Prix unitaire | ||||||||||||||||
Type | Nombre de dents | Spécification S (DH8) | Spécification N (DH7) | Spécification S | Spéc. N(En stock) | Spéc. N (Non en stock) | ||||||||||||||||||||
SP60B | 9 | S N | 12 | 19 | 22* | 55.7 | 63 | 43 | 32 | 32 | 6 | 400 | ||||||||||||||
10 | 14 | 19 | 22 | 24 | 25* | 61.65 | 68 | 49 | 37 | 490 | ||||||||||||||||
11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 67.62 | 76 | 51 | 45 | 600 | - | |||||||||||||
12 | 14 | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30* | 32* | 35 | 73.6 | 83 | 51 | - | 8 | 690 | |||||||||||
13 | 14 | 19* | 22 | 24 | 25 | 28* | 30* | 32 | 35 | 38 | 79.6 | 89 | 57 | 810 | ||||||||||||
14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25* | 28 | 30* | 32 | 35 | 38 | 40 | 85.61 | 95 | 62 | 960 | |||||||||||
15 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25* | 28* | 30* | 32 | 35* | 38 | 40* | 42 | 45 | 91.62 | 101 | 68 | 1100 | |||||||||
16 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25* | 28 | 30 | 32 | 35* | 38* | 40 | 42 | 45 | 50* | 97.65 | 107 | 73 | 1300 | ||||||||
17 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30* | 32* | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 103.67 | 113 | 1400 | |||||||||
18 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25* | 28 | 30 | 32 | 35* | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 109.71 | 119 | 83 | 40 | 12 | 2000 | ||||||
19 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 115.74 | 126 | 2100 | - | ||||||||
20 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25* | 28 | 30* | 32 | 35* | 38 | 40* | 42 | 45 | 50 | 121.78 | 132 | 2200 | |||||||||
21 | 16 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30* | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 127.82 | 138 | 2300 | ||||||||||
22 | 16 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 133.86 | 144 | 2500 | - | |||||||||
23 | 16 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 139.9 | 150 | 2500 | - | |||||||||
24 | 18 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30* | 32 | 35* | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 145.95 | 156 | 2600 | ||||||||||
25 | 18 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 151.99 | 162 | 2700 | - | |||||||||
26 | 18 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 158.04 | 168 | 2900 | - | |||||||||
27 | 18 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 164.09 | 174 | 3000 | - | |||||||||
28 | 18 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 170.14 | 180 | 3100 | - | |||||||||
30 | 18 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40* | 42 | 45 | 50 | 182.25 | 193 | 3400 | ||||||||||
BSP60B (BSP non compatible avec Spéc. S) | 9 | N | - | 19 | 22 | 55.7 | 63 | 43 | 32 | 32 | 6 | 400 | - | - | ||||||||||||
10 | 19 | 22 | 24 | 25 | 61.65 | 68 | 49 | 37 | 490 | - | - | |||||||||||||||
11 | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 67.62 | 76 | 51 | 45 | 600 | - | - | |||||||||||||
12 | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 73.6 | 83 | 51 | - | 8 | 690 | - | |||||||||||
13 | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 79.6 | 89 | 57 | 810 | - | - | |||||||||||
14 | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 85.61 | 95 | 62 | 960 | - | |||||||||||
15 | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 91.62 | 101 | 68 | 1100 | - | - | ||||||||
16 | 19 | 22 | 24 | 25* | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 97.65 | 107 | 73 | 1300 | - | ||||||||
17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 103.67 | 113 | 1400 | - | - | ||||||||
18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 109.71 | 119 | 83 | 40 | 12 | 2000 | - | - | |||||
19 | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 115.74 | 126 | 2100 | - | - | ||||||||
20 | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30* | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 121.78 | 132 | 2200 | - | |||||||||
21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 127.82 | 138 | 2300 | - | - | |||||||||
22 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 133.86 | 144 | 2500 | - | - | |||||||||
23 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 139.9 | 150 | 2500 | - | - | |||||||||
24 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 145.95 | 156 | 2600 | - | - | |||||||||
25 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 151.99 | 162 | 2700 | - | - | |||||||||
26 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 158.04 | 168 | 2900 | - | - | |||||||||
27 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 164.09 | 174 | 3000 | - | - | |||||||||
28 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 170.14 | 180 | 3100 | - | - | |||||||||
30 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35* | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 182.25 | 193 | 3400 | - | ||||||||||
SSP60B | 10 | S N | 14 | 22 | 25 | 61.65 | 68 | 49 | 37 | 32 | 6 | 490 | - | |||||||||||||
11 | 14 | 22 | 25 | 67.62 | 76 | 51 | 45 | 600 | - | |||||||||||||||||
12 | 14 | 22 | 25 | 73.6 | 83 | 51 | - | 8 | 690 | - | ||||||||||||||||
13 | 14 | 22 | 25 | 28 | 79.6 | 89 | 57 | 810 | - | |||||||||||||||||
14 | 16 | 22 | 25 | 28 | 85.61 | 95 | 62 | 960 | - | |||||||||||||||||
15 | 16 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 91.62 | 101 | 68 | 1100 | - | |||||||||||||
16 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 97.65 | 107 | 73 | 1300 | - | ||||||||||||||
17 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 103.67 | 113 | 1400 | - | |||||||||||||||
18 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 109.71 | 119 | 83 | 40 | 12 | 2000 | - | |||||||||||
19 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 115.74 | 126 | 2100 | - | ||||||||||||||
20 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 121.78 | 132 | 2200 | - | ||||||||||||||
21 | 16 | 30 | 35 | 40 | 127.82 | 138 | 2300 | - | ||||||||||||||||||
22 | 16 | 30 | 35 | 40 | 133.86 | 144 | 2500 | - | ||||||||||||||||||
23 | 16 | 30 | 35 | 40 | 139.9 | 150 | 2500 | - | ||||||||||||||||||
24 | 18 | 30 | 35 | 40 | 145.95 | 156 | 2600 | - | ||||||||||||||||||
25 | 18 | 30 | 35 | 40 | 151.99 | 162 | 2700 | - | ||||||||||||||||||
30 | 18 | 30 | 35 | 40 | 182.25 | 193 | 3400 | - |
Diam. alésage d'arbre D | Rainure b2xt2 | Vis de serrage M |
15~17 | 5x2.3 | 6 |
18~22 | 6x2.8 | 6 |
24~30 | 8x3.3 | 8 |
32~38 | 10x3.3 | 8 |
40 | 12x3.3 | 8 |
45 | 14x3.8 | 10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents (t) | Diam. de l'alésage de l'arbre D (ou d) (mm) | Type | Matériau | Type à arbre | Traitement de surface | Spécifications des trous | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | 9 | 19 ~ 22 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Revêtement oxydé noir | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 19 ~ 25 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Revêtement oxydé noir | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 19 ~ 30 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Revêtement oxydé noir | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 19 ~ 35 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Revêtement oxydé noir | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 13 | 19 ~ 38 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Revêtement oxydé noir | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 14 | 19 ~ 40 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Revêtement oxydé noir | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 19 ~ 45 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Revêtement oxydé noir | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 16 | 19 ~ 50 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Revêtement oxydé noir | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 17 | 19 ~ 50 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Revêtement oxydé noir | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 18 | 19 ~ 50 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Revêtement oxydé noir | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 19 | 19 ~ 50 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Revêtement oxydé noir | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 20 | 19 ~ 50 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Revêtement oxydé noir | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 21 | 20 ~ 50 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Revêtement oxydé noir | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 22 | 20 ~ 50 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Revêtement oxydé noir | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 23 | 20 ~ 50 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Revêtement oxydé noir | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 24 | 20 ~ 50 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Revêtement oxydé noir | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 25 | 20 ~ 50 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Revêtement oxydé noir | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 26 | 20 ~ 50 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Revêtement oxydé noir | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 27 | 22 ~ 50 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Revêtement oxydé noir | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 28 | 22 ~ 50 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Revêtement oxydé noir | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 30 | 22 ~ 50 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Revêtement oxydé noir | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 9 | 19 ~ 22 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Non fourni | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
8.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | - | Type à trou d'implantation | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Avant-trou standard | Non fourni | S (trou d'implantation) | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | 19 ~ 25 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Non fourni | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
8.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | - | Type à trou d'implantation | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Avant-trou standard | Non fourni | S (trou d'implantation) | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 11 | 19 ~ 30 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Non fourni | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
10.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 11 | - | Type à trou d'implantation | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Avant-trou standard | Non fourni | S (trou d'implantation) | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 19 ~ 35 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Non fourni | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
9.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | - | Type à trou d'implantation | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Avant-trou standard | Non fourni | S (trou d'implantation) | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 13 | 19 ~ 38 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Non fourni | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
10.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | - | Type à trou d'implantation | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Avant-trou standard | Non fourni | S (trou d'implantation) | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 14 | 19 ~ 40 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Non fourni | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
12.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | - | Type à trou d'implantation | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Avant-trou standard | Non fourni | S (trou d'implantation) | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 19 ~ 45 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Non fourni | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
14.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | - | Type à trou d'implantation | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Avant-trou standard | Non fourni | S (trou d'implantation) | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 16 | 19 ~ 50 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Non fourni | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
16.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | - | Type à trou d'implantation | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Avant-trou standard | Non fourni | S (trou d'implantation) | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 17 | 19 ~ 50 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Non fourni | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
18.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | - | Type à trou d'implantation | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Avant-trou standard | Non fourni | S (trou d'implantation) | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | 19 ~ 50 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Non fourni | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
24.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 18 | - | Type à trou d'implantation | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Avant-trou standard | Non fourni | S (trou d'implantation) | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 19 | 19 ~ 50 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Non fourni | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
25.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 19 | - | Type à trou d'implantation | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Avant-trou standard | Non fourni | S (trou d'implantation) | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 19 ~ 50 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Non fourni | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
27.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | - | Type à trou d'implantation | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Avant-trou standard | Non fourni | S (trou d'implantation) | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 21 | 20 ~ 50 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Non fourni | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
28.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 21 | - | Type à trou d'implantation | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Avant-trou standard | Non fourni | S (trou d'implantation) | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 22 | 20 ~ 50 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Non fourni | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
30.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | - | Type à trou d'implantation | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Avant-trou standard | Non fourni | S (trou d'implantation) | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 23 | 20 ~ 50 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Non fourni | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
31.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 23 | - | Type à trou d'implantation | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Avant-trou standard | Non fourni | S (trou d'implantation) | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 24 | 20 ~ 50 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Non fourni | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
32.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 24 | - | Type à trou d'implantation | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Avant-trou standard | Non fourni | S (trou d'implantation) | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 20 ~ 50 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Non fourni | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
33.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | - | Type à trou d'implantation | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Avant-trou standard | Non fourni | S (trou d'implantation) | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 26 | 20 ~ 50 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Non fourni | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
36.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26 | - | Type à trou d'implantation | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Avant-trou standard | Non fourni | S (trou d'implantation) | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 27 | 22 ~ 50 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Non fourni | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) | ||
39.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 27 | - | Type à trou d'implantation | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Avant-trou standard | Non fourni | S (trou d'implantation) | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 28 | 22 ~ 50 | Alésage d'arbre de type usiné | [Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | Non fourni | N (nouvelle clavette JIS + taraudage) |
Loading...
Forme du pignon | Forme B | Nominal | 60 | Nombre de rails | Rangée simple |
---|---|---|---|---|---|
Type à chaîne | RS |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Diam. de l'alésage de l'arbre D (ou d)(mm)
Type
Matériau
Type à arbre
Traitement de surface
Spécifications des trous
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles