Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
USAN | EN 1.0038 Équiv. | Placage au chrome |
USANS | EN 1.4301 équiv. | Surface endurcie |
USANA | Alliage d'aluminium | Surface endurcie |
USANB | Peinture électrostatique (noir mat) |
Référence pièce |
USAN80 |
Référence pièce | L1 | Charge admissible (N) | Masse de référence (g) | Prix unitaire | ||||
Type | L | USAN | USANS | USANA | USANB | |||
USAN (acier) USANS (acier inoxydable) USANA (aluminium) USANB (aluminium, noir) | 80 | 88 | 2500 | 76 | ||||
100 | 108 | 88 | ||||||
125 | 133 | 103 | ||||||
160 | 168 | 125 | ||||||
200 | 208 | 150 | ||||||
250 | 258 | 180 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
USAN80 |
USAN100 |
USAN125 |
USAN160 |
USAN200 |
USAN250 |
USANA80 |
USANA100 |
USANA125 |
USANA160 |
USANA200 |
USANA250 |
USANB80 |
USANB100 |
USANB125 |
USANB160 |
USANB200 |
USANB250 |
USANS80 |
USANS100 |
USANS125 |
USANS160 |
USANS200 |
USANS250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas de montage L (mm) | Matériau | Méthode de finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage au chrome | |
3.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage au chrome | |
4.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage au chrome | |
4.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 160 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage au chrome | |
5.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 200 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage au chrome | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 250 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage au chrome | |
4.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 80 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | Polissage peau de chamois | |
5.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | Polissage peau de chamois | |
5.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | Polissage peau de chamois | |
6.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 160 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | Polissage peau de chamois | |
7.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 200 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | Polissage peau de chamois | |
8.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 250 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | Polissage peau de chamois | |
5.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | Peinture électrostatique | |
4.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | Peinture électrostatique | |
5.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | Peinture électrostatique | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 160 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | Peinture électrostatique | |
7.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 200 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | Peinture électrostatique | |
9.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 250 | [Aluminium + résine] Alliage d'aluminium | Peinture électrostatique | |
4.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 80 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | |
4.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | |
5.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 125 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | |
5.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 160 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | |
6.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 200 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois | |
8.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 250 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | Polissage peau de chamois |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | Forme U | Type en U | Type à barre carrée |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur totale(mm) | 40 | Fonction supplémentaire | Non fourni | Charge admissible(N) | 2500 |
Méthode de montage | Taraudée | Épaisseur de la poignée D(mm) | 12 | Forme de la section transversale de la poignée | Barre carrée |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas de montage L(mm)
Matériau
Méthode de finition
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles