Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Cache | Plaque de support | Manchon | Accessoire | |||
Type à 5 chiffres | Matériau | Couleur | Matériau | Matériau | Traitement de surface | ||
DPLR, DPLL | Nylon | Orange | Ether de polyphénylène | EN 1.0736 Équiv. | Oxydé noir | Vis de réglage (noir) (EN 1.7220 Équiv.) | Feuilles antivibratoires (noir) (mousse de polyéthylène) |
DSLR, DSLL | Argent |
Référence pièce |
DPZR3 |
Référence pièce |
DPLR4 DSRL5 |
Code du collier, D.I. d |
CSE10 CSE12 |
- |
- - |
Référence pièce | Lorsque le collier d'indicateur est ajouté | Incrément du compteur par révolution | Vitesse de rotation maximum (tr/min) | Corps principal Poids (g) | Indicateur uniquement Prix unitaire | Avec collier Prix unitaire | ||||
Type | Pas de la broche | Code du collier | Collier Sélection du D.I. d | |||||||
Couleur | Chiffre de l'affichage, sens de rotation | 5 chiffres | ||||||||
(orange) DPL DPR DPZ | (argent) DSL DSR DSZ | R (5 chiffres - rotation vers la droite) L (5 chiffres - rotation vers la gauche) | 3 | (Avec collier) -CSE (Sans collier) Non spécifié | (Uniquement lorsque le collier est ajouté) 10, 12, 14 15, 16, 17 | 0003.0 | 100 | 100 | ||
4 | 0004.0 | 75 | ||||||||
5 | 0005.0 | 60 | ||||||||
6 | 0006.0 | 50 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Couleur du couvercle | Nombre de chiffres, sens de rotation | Pas de la broche | CSE (collier compteur) | D.I. d du collier indicateur d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 3 | Non fourni | - | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 3 | Fourni | 10 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 3 | Fourni | 12 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 3 | Fourni | 14 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 3 | Fourni | 15 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 3 | Fourni | 16 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 3 | Fourni | 17 | |
75.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 4 | Non fourni | - | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 4 | Fourni | 10 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 4 | Fourni | 12 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 4 | Fourni | 14 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 4 | Fourni | 15 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 4 | Fourni | 16 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 4 | Fourni | 17 | |
75.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 5 | Non fourni | - | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 5 | Fourni | 10 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 5 | Fourni | 12 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 5 | Fourni | 14 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 5 | Fourni | 15 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 5 | Fourni | 16 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 5 | Fourni | 17 | |
75.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 6 | Non fourni | - | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 6 | Fourni | 10 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 6 | Fourni | 12 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 6 | Fourni | 14 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 6 | Fourni | 15 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 6 | Fourni | 16 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 6 | Fourni | 17 | |
75.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 3 | Non fourni | - | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 3 | Fourni | 10 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 3 | Fourni | 12 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 3 | Fourni | 14 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 3 | Fourni | 15 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 3 | Fourni | 16 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 3 | Fourni | 17 | |
75.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 4 | Non fourni | - | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 4 | Fourni | 10 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 4 | Fourni | 12 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 4 | Fourni | 14 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 4 | Fourni | 15 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 4 | Fourni | 16 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 4 | Fourni | 17 | |
75.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 5 | Non fourni | - | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 5 | Fourni | 10 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 5 | Fourni | 12 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 5 | Fourni | 14 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 5 | Fourni | 15 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 5 | Fourni | 16 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 5 | Fourni | 17 | |
75.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 6 | Non fourni | - | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 6 | Fourni | 10 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 6 | Fourni | 12 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 6 | Fourni | 14 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 6 | Fourni | 15 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 6 | Fourni | 16 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Orange | 5 chiffres, rotation vers la droite | 6 | Fourni | 17 | |
75.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Argent | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 3 | Non fourni | - | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Argent | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 3 | Fourni | 10 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Argent | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 3 | Fourni | 12 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Argent | 5 chiffres, rotation vers la gauche | 3 | Fourni | 14 |
Loading...
Type | Indicateurs de position | Position Indicator Size | Type large (avec réinitialisation du compteur) |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Couleur du couvercle
Nombre de chiffres, sens de rotation
Pas de la broche
CSE (collier compteur)
D.I. d du collier indicateur d
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles