Table axes XZ - Haute précision - Micromètre - Rouleau croisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
XZLPG80
Référence pièceConfiguration des étagesSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement(mm)Capacité de charge (N)Poids
(kg)
Prix unitaire
TypeBasHautXZ
XZLPG40XPG40ZLPG4040x40±6.5±3.09.80.35
60XPG60ZLPG6060x60±5.019.60.63
80XPG80ZLPG8080x80±12.529.41.47
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.
Pour plus d'informations sur les dimensions, se reporter aux données CAO et aux pages du catalogue relatives aux différents étages.
Capuchon de bouton HDCVR13 (vendu séparément) : permet d'augmenter le diamètre de la poignée de Ø13 en installant le capuchon. Ici
Capuchon de rallonge HDEXT13 (vendu séparément) : permet d'augmenter le diamètre de Ø13 de la tête de micromètre et de la vis d'alimentation. Ici

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XZLPG40
XZLPG60
XZLPG80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Z)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)

951.22 €

1 9 jours 26-4026-40≤±10mm50.1-6040409.8±6.5±360

1,030.63 €

1 9 jours 41-6041-60≤±10mm70.1-80606019.6±6.5±575

1,158.33 €

1 9 jours 61-9061-90±10-30mm70.1-80808029.4±12.5±575

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type XZ Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5 à 30 Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable)(mm) ≤±10mm
Méthode d'alimentation Têtes de micromètre Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Anodisé noir
Mécanisme de guidage Rouleaux croisés Surface d'étage de l'axe des Z Surface horizontale de l'axe des Z Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni
Position du bouton d'alimentation Côté de l'axe des X, centre de l'axe des Z Collier Standard Inversé Standard
Méthode d'alimentation (type à micromètre) Standard Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 0.5

Produits complémentaires

Assistance technique