• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Étages combinés (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XYZLRPG60

Tables combinés:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
XYRPG38
Référence pièceConfiguration des étagesSurface de l'étage (mm)Dimension externe (mm)Distance de déplacement(mm)Capacité de charge (N)Poids (kg)Prix unitaire
TypeBasHautWDHXYZ
XYZPG40XYPG40 (P.1943)ZPG40 (P.1968)40x4084.577.5173.5±6.5±6.5±6.59.80.48 
60XYPG60 (P.1943)ZPG60 P.1968)60x6098.591.5178.519.60.95 
80XYPG80 (P.1943)ZPG80 (P.1968)80x80149.5135236±12.5±12.5±12.549.01.80 
XYZLPG40XYPG40 (P.1943)ZLPG40 (P.1973)40x40967780±6.5±6.5±3.09.80.48 
60XYPG60 (P.1943)ZLPG60 (P.1973)60x60116.591.595±5.039.21.12 
80XYPG80 (P.1943)ZLPG80 (P.1973)80x8015013595±12.5±12.529.42.00 
XYZLSPG40XYSPG40 (P.1945)ZLPG40 (P.1973)40x4098.580.562±6.5±6.5±3.07.80.40 
60XYSPG60 (P.1945)ZLPG60 P.1973)60x60120.596.577±5.023.51.00 
80XYSPG80 (P.1945)ZLPG80 (P.1973)80x8015112677±12.5±12.529.41.70 
Pour plus d'informations sur les dimensions, les matériaux et les caractéristiques, se reporter aux données CAO et aux pages du catalogue relatives aux différents étages.
Pour les tailles des vis fournies, se référer aux pages des étages inférieurs.
Capuchon de bouton HDCVR13 (vendu séparément) : le diamètre du bouton de Ø13 peut être augmenté en installant le capuchon. Ici
Capuchon de rallonge HDEXT13 (vendu séparément) : permet d'augmenter le bouton de la tête de micromètre de Ø13. Ici

Combinaisons d'étages à rouleaux croisés dans ce catalogue.
Référence pièceConfiguration des étagesSurface de l'étage (mm)Dimension externe (mm)Distance de déplacement(mm)Capacité de charge (N)Poids (kg)Prix unitaire
TypeBasMilieuHautWDHXYZθ
XYRPG
(Axe des XY + rotatif)
38XYPG40 (P.1943)RPG38 (P.1982)-Ø3884.581.560±6.5±6.5-Normal 360°
Alimentation précise ±5°
9.80.37 
60XYPG60 (P.1943)RPG60 (P.1982)-Ø6098.595.565-29.40.78 
85XYPG80 (P.1943)RPG80 (P.1982)-Ø85149.513665±12.5±12.5-39.21.48 
XYZLRPG
(Axe des XY + surf. horizontale Axe des Z + rotatif)
38XYPG40 (P.1943)ZLPG40 (P.1973)RPG38 (P.1981)Ø389681.5100±6.5±6.5±3.0Normal 360°
Alimentation précise ±5°
8.90.57 
60XYPG60 (P.1943)ZLPG60 (P.1973)RPG60 (P.1981)Ø60116.595.5120±5.029.41.40 
85XYPG80 (P.1943)ZLPG80 (P.1973)RPG85 (P.1981)Ø85149.5136120±12.5±12.524.72.48 
XYRSPG
(Profil abaissé axe des XY + rotatif)
38XYSPG40 (P.1945)RPG38 (P.1982)-Ø3898.58242±6.5±6.5-Normal 360°
Alimentation précise ±5°
8.80.29 
60XYSPG60 (P.1945)RPG60 (P.1982)-Ø60102.59847-26.40.68 
85XYSPG80 (P.1945)RPG80 (P.1982)-Ø8515113247±12.5±12.5-34.31.18 
XYZLRSPG
(Profil abaissé axe des XY + surf. horizontale Z + rotatif)
38XYSPG40 (P.1945)ZLPG40 (P.1973)RPG38 (P.1981)Ø38988282±6.5±6.5±3.0Normal 360°
Alimentation précise ±5°
6.80.49 
60XYSPG60 (P.1945)ZLPG60 (P.1973)RPG60 (P.1981)Ø60120.598102±5.020.61.28 
85XYSPG80 (P.1945)ZLPG80 (P.1973)RPG85 (P.1981)Ø85151132102±12.5±12.522.52.18 
Pour plus d'informations sur les dimensions, les matériaux et les caractéristiques, se reporter aux données CAO et aux pages du catalogue relatives aux différents étages.
Pour les tailles des vis fournies, se référer aux pages des étages inférieurs.
Capuchon de bouton HDCVR13 (vendu séparément) : le diamètre du bouton de Ø13 peut être augmenté en installant le capuchon. Ici
Capuchon de rallonge HDEXT13 (vendu séparément) : permet d'augmenter le bouton de la tête de micromètre de Ø13. Ici

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XYZLRPG60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Taille de la table (diam.) (plage sélectionnable)
(D(Ø))
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Course (distance le long de l'axe des XY) (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (diam.) D
(Ø)
Charge admissible
(N)
Surface d'étage de l'axe des Z Mécanisme de guidage Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)
Course (distance Z)
(mm)
Course (angle θ)
(deg)
Position du bouton d'alimentation

1,832.86 €

1 9 jours -Axe des XYZ + étages rotatifs60mm5 à 30Jusqu'à ±10mmJusqu'à ±10mm6029.4Surface horizontale de l'axe des Z-6060--±6.5±6.5±5360[Autres] Côté de l'axe des X, Y, centre de l'axe des Z

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode d'alimentation Têtes de micromètre Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Anodisé noir
Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Collier Standard Inversé Standard
Méthode d'alimentation (type à micromètre) Standard Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 0.5

Vous vous trouvez sur la page de Étages combinés, le numéro d'article est le suivant: XYZLRPG60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XYZLRPG60.

Variantes de ce produit

Référence pièce
XYRSPG38
XYRSPG60
XYRSPG85
XYZLRPG85
XYZLRSPG38
XYZLRSPG60
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSType Taille de la table (diam.) (plage sélectionnable)
(D(Ø))
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Course (distance le long de l'axe des XY) (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (diam.) D
(Ø)
Charge admissible
(N)
Surface d'étage de l'axe des Z Mécanisme de guidage Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)
Course (distance Z)
(mm)
Course (angle θ)
(deg)
Position du bouton d'alimentation

1,178.80 €

1 9 jours -Axe des XY + étages rotatifsMax. 50mm5 à 30Jusqu'à ±10mm-388.8-Rouleaux croisés4040--±6.5±6.5-360Latéral

1,293.40 €

1 9 jours -Axe des XY + étages rotatifs60mm5 à 30Jusqu'à ±10mm-6026.4-Rouleaux croisés6060--±6.5±6.5-360Latéral

1,538.98 €

1 9 jours 10Axe des XY + étages rotatifs85mm30,1 à 50±10 à 30mm-8534.3-Rouleaux croisés8080--±12.5±12.5-360Latéral

2,107.92 €

1 9 jours 10Axe des XYZ + étages rotatifs85mm5 à 30±10 à 30mmJusqu'à ±10mm8524.7Surface horizontale de l'axe des Z-8080--±12.5±12.5±5360[Autres] Côté de l'axe des X, Y, centre de l'axe des Z

1,769.83 €

1 9 jours -Axe des XYZ + étages rotatifsMax. 50mm5 à 30Jusqu'à ±10mmJusqu'à ±10mm386.8Surface horizontale de l'axe des Z-4040--±6.5±6.5±3360[Autres] Côté de l'axe des X, Y, centre de l'axe des Z

1,931.10 €

1 9 jours 10Axe des XYZ + étages rotatifs60mm5 à 30Jusqu'à ±10mmJusqu'à ±10mm6020.6Surface horizontale de l'axe des Z-6060--±6.5±6.5±5360[Autres] Côté de l'axe des X, Y, centre de l'axe des Z

Produits complémentaires

Assistance technique