Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XYZLPG60
Référence pièce |
XYRPG38 |
Référence pièce | Configuration des étages | Surface de l'étage (mm) | Dimension externe (mm) | Distance de déplacement(mm) | Capacité de charge (N) | Poids (kg) | Prix unitaire | ||||||
Type | N° | Bas | Haut | W | D | H | X | Y | Z | ||||
XYZPG | 40 | XYPG40 (P.1943) | ZPG40 (P.1968) | 40x40 | 84.5 | 77.5 | 173.5 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 9.8 | 0.48 | |
60 | XYPG60 (P.1943) | ZPG60 P.1968) | 60x60 | 98.5 | 91.5 | 178.5 | 19.6 | 0.95 | |||||
80 | XYPG80 (P.1943) | ZPG80 (P.1968) | 80x80 | 149.5 | 135 | 236 | ±12.5 | ±12.5 | ±12.5 | 49.0 | 1.80 | ||
XYZLPG | 40 | XYPG40 (P.1943) | ZLPG40 (P.1973) | 40x40 | 96 | 77 | 80 | ±6.5 | ±6.5 | ±3.0 | 9.8 | 0.48 | |
60 | XYPG60 (P.1943) | ZLPG60 (P.1973) | 60x60 | 116.5 | 91.5 | 95 | ±5.0 | 39.2 | 1.12 | ||||
80 | XYPG80 (P.1943) | ZLPG80 (P.1973) | 80x80 | 150 | 135 | 95 | ±12.5 | ±12.5 | 29.4 | 2.00 | |||
XYZLSPG | 40 | XYSPG40 (P.1945) | ZLPG40 (P.1973) | 40x40 | 98.5 | 80.5 | 62 | ±6.5 | ±6.5 | ±3.0 | 7.8 | 0.40 | |
60 | XYSPG60 (P.1945) | ZLPG60 P.1973) | 60x60 | 120.5 | 96.5 | 77 | ±5.0 | 23.5 | 1.00 | ||||
80 | XYSPG80 (P.1945) | ZLPG80 (P.1973) | 80x80 | 151 | 126 | 77 | ±12.5 | ±12.5 | 29.4 | 1.70 |
Référence pièce | Configuration des étages | Surface de l'étage (mm) | Dimension externe (mm) | Distance de déplacement(mm) | Capacité de charge (N) | Poids (kg) | Prix unitaire | ||||||||
Type | N° | Bas | Milieu | Haut | W | D | H | X | Y | Z | θ | ||||
XYRPG (Axe des XY + rotatif) | 38 | XYPG40 (P.1943) | RPG38 (P.1982) | - | Ø38 | 84.5 | 81.5 | 60 | ±6.5 | ±6.5 | - | Normal 360° Alimentation précise ±5° | 9.8 | 0.37 | |
60 | XYPG60 (P.1943) | RPG60 (P.1982) | - | Ø60 | 98.5 | 95.5 | 65 | - | 29.4 | 0.78 | |||||
85 | XYPG80 (P.1943) | RPG80 (P.1982) | - | Ø85 | 149.5 | 136 | 65 | ±12.5 | ±12.5 | - | 39.2 | 1.48 | |||
XYZLRPG (Axe des XY + surf. horizontale Axe des Z + rotatif) | 38 | XYPG40 (P.1943) | ZLPG40 (P.1973) | RPG38 (P.1981) | Ø38 | 96 | 81.5 | 100 | ±6.5 | ±6.5 | ±3.0 | Normal 360° Alimentation précise ±5° | 8.9 | 0.57 | |
60 | XYPG60 (P.1943) | ZLPG60 (P.1973) | RPG60 (P.1981) | Ø60 | 116.5 | 95.5 | 120 | ±5.0 | 29.4 | 1.40 | |||||
85 | XYPG80 (P.1943) | ZLPG80 (P.1973) | RPG85 (P.1981) | Ø85 | 149.5 | 136 | 120 | ±12.5 | ±12.5 | 24.7 | 2.48 | ||||
XYRSPG (Profil abaissé axe des XY + rotatif) | 38 | XYSPG40 (P.1945) | RPG38 (P.1982) | - | Ø38 | 98.5 | 82 | 42 | ±6.5 | ±6.5 | - | Normal 360° Alimentation précise ±5° | 8.8 | 0.29 | |
60 | XYSPG60 (P.1945) | RPG60 (P.1982) | - | Ø60 | 102.5 | 98 | 47 | - | 26.4 | 0.68 | |||||
85 | XYSPG80 (P.1945) | RPG80 (P.1982) | - | Ø85 | 151 | 132 | 47 | ±12.5 | ±12.5 | - | 34.3 | 1.18 | |||
XYZLRSPG (Profil abaissé axe des XY + surf. horizontale Z + rotatif) | 38 | XYSPG40 (P.1945) | ZLPG40 (P.1973) | RPG38 (P.1981) | Ø38 | 98 | 82 | 82 | ±6.5 | ±6.5 | ±3.0 | Normal 360° Alimentation précise ±5° | 6.8 | 0.49 | |
60 | XYSPG60 (P.1945) | ZLPG60 (P.1973) | RPG60 (P.1981) | Ø60 | 120.5 | 98 | 102 | ±5.0 | 20.6 | 1.28 | |||||
85 | XYSPG80 (P.1945) | ZLPG80 (P.1973) | RPG85 (P.1981) | Ø85 | 151 | 132 | 102 | ±12.5 | ±12.5 | 22.5 | 2.18 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
XYZLPG60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Taille de la table (diam.) (plage sélectionnable) (D(Ø)) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (distance le long de l'axe des XY) (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (diam.) D (Ø) | Charge admissible (N) | Surface d'étage de l'axe des Z | Mécanisme de guidage | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | Course (distance Z) (mm) | Course (angle θ) (deg) | Position du bouton d'alimentation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,423.56 € | 1 | 9 jours | - | XY + surface horizontale de l'axe des Z | - | 30,1 à 50 | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | - | 39.2 | Surface horizontale de l'axe des Z | Rouleaux croisés | 60 | 60 | 80,1 à 100 | 95 | ±6.5 | ±6.5 | ±5 | - | [Autres] Côté de l'axe des X, Y, centre de l'axe des Z |
Loading...
Méthode d'alimentation | Têtes de micromètre | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Anodisé noir |
---|---|---|---|---|---|
Trou débouchant (trou central de la table) | Non fourni | Collier | Standard | Inversé | Standard |
Méthode d'alimentation (type à micromètre) | Standard | Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) | 0.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Étages combinés, le numéro d'article est le suivant: XYZLPG60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XYZLPG60.
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (diam.) (plage sélectionnable)(D(Ø))
Taille de la table (diam.) D(Ø)
Course (angle θ)(deg)
Position du bouton d'alimentation
Type
Type
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Course (distance le long de l'axe des XY) (plage sélectionnable)(mm)
Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable)(mm)
Charge admissible(N)
Surface d'étage de l'axe des Z
Mécanisme de guidage
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Course (distance X)(mm)
Course (distance Y)(mm)
Course (distance Z)(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
XYRSPG38 |
XYRSPG60 |
XYRSPG85 |
XYZLPG80 |
XYZLRPG38 |
XYZLRPG60 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type | Taille de la table (diam.) (plage sélectionnable) (D(Ø)) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (distance le long de l'axe des XY) (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (diam.) D (Ø) | Charge admissible (N) | Surface d'étage de l'axe des Z | Mécanisme de guidage | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | Course (distance Z) (mm) | Course (angle θ) (deg) | Position du bouton d'alimentation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,178.80 € | 1 | 9 jours | - | Axe des XY + étages rotatifs | Max. 50mm | 5 à 30 | Jusqu'à ±10mm | - | 38 | 8.8 | - | Rouleaux croisés | 40 | 40 | - | - | ±6.5 | ±6.5 | - | 360 | Latéral | ||
1,293.40 € | 1 | 9 jours | - | Axe des XY + étages rotatifs | 60mm | 5 à 30 | Jusqu'à ±10mm | - | 60 | 26.4 | - | Rouleaux croisés | 60 | 60 | - | - | ±6.5 | ±6.5 | - | 360 | Latéral | ||
1,538.98 € | 1 | 9 jours | 10 | Axe des XY + étages rotatifs | 85mm | 30,1 à 50 | ±10 à 30mm | - | 85 | 34.3 | - | Rouleaux croisés | 80 | 80 | - | - | ±12.5 | ±12.5 | - | 360 | Latéral | ||
1,616.75 € | 1 | 9 jours | 10 | XY + surface horizontale de l'axe des Z | - | 5 à 30 | ±10 à 30mm | Jusqu'à ±10mm | - | 29.4 | Surface horizontale de l'axe des Z | Rouleaux croisés | 80 | 80 | 80,1 à 100 | 95 | ±12.5 | ±12.5 | ±5 | - | [Autres] Côté de l'axe des X, Y, centre de l'axe des Z | ||
1,671.60 € | 1 | 9 jours | - | Axe des XYZ + étages rotatifs | Max. 50mm | 5 à 30 | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | 38 | 8.9 | Surface horizontale de l'axe des Z | - | 40 | 40 | - | - | ±6.5 | ±6.5 | ±3 | 360 | [Autres] Côté de l'axe des X, Y, centre de l'axe des Z | ||
1,832.86 € | 1 | 9 jours | - | Axe des XYZ + étages rotatifs | 60mm | 5 à 30 | Jusqu'à ±10mm | Jusqu'à ±10mm | 60 | 29.4 | Surface horizontale de l'axe des Z | - | 60 | 60 | - | - | ±6.5 | ±6.5 | ±5 | 360 | [Autres] Côté de l'axe des X, Y, centre de l'axe des Z |