Charnières dynamométriques / HHPR / Réductions cylindriques / réglables / PBT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Charnières d'amortissement:Affichage d'image associés
Matériau : PBT

Spécifications

Référence pièce
HHPR1B
Référence pièceinverse max.
(N • m)*
Angle de fonctionnement maximumPlage de température de fonctionnement (°C)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 19 pc(s).20~50
HHPR1A0.49~1.271100~4046  
1B
2A
2B
*La valeur du couple inversé nominal est indiquée pour une seule charnière d'amortissement.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HHPR1A
HHPR1B
HHPR2A
HHPR2B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInversé Direction de montage

19.39 €

1 Disponible 5 jours 10Pour utilisation à droite1A

19.39 €

1 Disponible 5 jours 10Pour utilisation à gauche1B

19.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Pour utilisation à droite2A

19.39 €

1 Disponible 5 jours 10Pour utilisation à gauche2B

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Charnières d'amortissement:Affichage d'image associés

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Charnières à languettes Longueur(mm) 71
Matériau du corps principal PBT Traitement de surface du corps principal Non fourni Largeur (W)(mm) 36
Fonction supplémentaire Avec amortisseur Angle(deg) 110 Méthode de montage Montage par vis
Type à trou de vis de montage Contre-alésée

Produits complémentaires

Assistance technique