Micro plongeurs à ressorts -Courts-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Micro plongeurs à ressorts -Courts-:Affichage d'image associés
Catégorie de chargeTypeCorpsBrocheRessortTempérature de fonctionnement
RondelleSphériqueMatériauMatériauMatériau
Charge légèreMPFSMPJSEN 1.4305 équiv.EN 1.4301 équiv.EN 1.4301 équiv.-30~140°C

Spécifications

Référence pièce-S
MPFS4-3
Référence pièceSdD1LCCharge légère (N)Prix unitaire
TypeDh7min.max.
(plat)
MPFS
(Sphérique)
MPJS
1.51.50.529.50.050.490.98 
21.512.580.10.490.98 
3323.5100.150.491.47 
4334.5100.20.591.47 
5445.511.50.30.641.96 
Diamètre recommandé du trou de montage : DH7 Utiliser un adhésif pour éviter le desserrage.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MPFS1.5-1.5
MPFS2-1.5
MPFS3-3
MPFS4-3
MPFS5-4
MPJS1.5-1.5
MPJS2-1.5
MPJS3-3
MPJS4-3
MPJS5-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. M
(mm)
Course (S)
(mm)
Type à plongeur à goupille Charge min.
(N)
Charge max.
(N)

22.67 €

1 Disponible 5 jours 101.51.5Plate0.490.98

19.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

1021.5Plate0.490.98

15.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

1033Plate0.491.47

15.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

1043Plate0.591.47

14.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

1054Plate0.641.96

22.67 €

1 Disponible 5 jours 101.51.5Type sphérique0.490.98

19.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

1021.5Type sphérique0.490.98

15.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

1033Type sphérique0.491.47

14.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

1043Type sphérique0.591.47

14.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

1054Type sphérique0.641.96

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la goupille EN 1.4301 Equiv. Matériau du corps EN 1.4305 Equiv. Méthode de montage Ajustement forcé
Composant frein-filet Non fourni Traitement de surface du corps principal Non fourni Traitement de surface de la goupille Non fourni
Traitement thermique de l'embout Non fourni Charge initiale (plage)(N) 0.01-50

Produits complémentaires

Assistance technique