Accouplements à chaînes

Accouplements à chaînes

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Accouplements à chaînes
  • Accouplements à chaînes
  • Accouplements à chaînes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Accouplements à chaînes:Affichage d'image associés
NomTypeMatériauAccessoire
ChaîneBoîtierCorps principal
Jeu++CPCAcierAluminium moulé sous pressionEN 1.1191 équiv. (Les engrenages droits sont trempés par induction)Vis de serrage
ChaîneCHEAcier---
BoîtierBHE-Aluminium moulé sous pression-Vis de serrage

Spécifications

 Référence pièce-Diam. de l'alésage de l'arbre d1-Diam. de l'alésage de l'arbre d2
(Jeu)
(Chaîne uniquement)
(Boîtier uniquement)
CPC4012
CHE3512
BHE6022
-

14

-

16

■Jeu
Référence pièceSélection de d1, d2 (d1≤d2)Masse (kg)DEFGL112CVitesse de rotation max
(tr/min)
Couple admissible (N•m) à moins de 50 tr/minPrix unitaire
Type
CPC
(++)
3012 14*16*       0.66925 26.5 4564.829.81610.2250100 
4012 1415161718192022* 0.97733366279.4361714.4250218 
4014 1718192022242528*30*1.28443456979.4361714.4200296 
4016 1920222425283032 1.79248517787.4402314.4200386 
5014 2022242528303235 2.310153568699.7452418.1150563 
5016 2224252830323538403.1 111 60 63 9699.7452418.1150735 
5018 30323538404245  3.8122707310699.7452418.1150931 
6018 404245485055   7.0 1428588127123.5 562822.81001,754 
6022 485055      11.7 168110115152123.5562822.81002,372 

■Article séparé
Référence pièceChaîne uniquement
TypeNombre de maillonsPHH1BYMasse (kg)Prix unitaire
CHE
(Chaîne uniquement)
3012 12 9.525 8.1 8.1 23.85 5.72 0.1 
4012 12 12.70 10.41 12.06 32.78 7.90 0.2 
4014 14 12.70 10.41 12.06 32.78 7.90 0.2 
4016 16 12.70 10.41 12.06 32.78 7.90 0.3 
5014 14 15.875 13.01 15.08 41.459.54 0.4 
5016 16 15.875 13.01 15.08 41.459.54 0.5  
5018 18 15.875 13.01 15.08 41.459.54 0.6 
6018 18 19.05 15.64 18.09 52.30 12.7 1.0  
6022 22 19.05 15.64 18.09 52.30 12.7 1.3 

Référence pièceBoîtier uniquement
TypeDLMasse (kg)Prix unitaire
BHE
(Boîtier uniquement)
3012 69630.3 
4012 77720.3 
4014 84750.4 
4016 92750.4 
5014 101850.5 
5016 111850.6  
5018 122850.8 
6018 1421061.2 
6022 1681171.8 
■Dimensions des rainures
Diam. alésage d'arbre d1, d2Rainure b2xt2Vis de serrage M
14~175x2.36
18~226x2.86
24~308x3.38
32~3810x3.38
40~4212x3.38
45~5014x3.810
5516x4.312

■ Désalignements admissibles
• Angulaire α= 0,5° ou moins
• Latéral ω= 1% ou moins du pas de chaîne

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BHE3012
BHE4012
BHE4014
BHE4016
BHE5014
BHE5016
BHE5018
BHE6018
BHE6022
CHE3012
CHE4012
CHE4014
CHE4016
CHE5014
CHE5016
CHE5018
CHE6018
CHE6022
CPC3012-[14,​16]-[14,​16]
CPC4012-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22]-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22]
CPC4014-[17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30]-[17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30]
CPC4016-[19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]-[19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
CPC5014-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
CPC5016-[22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40]-[22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40]
CPC5018-[30,​32,​35,​38,​40,​42,​45]-[30,​32,​35,​38,​40,​42,​45]
CPC6018-[40,​42,​45,​48,​50,​55]-[40,​42,​45,​48,​50,​55]
CPC6022-[48,​50,​55]-[48,​50,​55]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nom de la série D.E. D
(Ø)
Longueur totale
(mm)
Plage de vitesse de rotation max.
(tr/min)
Caractéristiques Matériau du corps Vitesse de rotation max.
(tr/min)
Température de fonctionnement
(°C)
N° (dimension B)
(mm)
N° (nombre de maillons) N° compatible Type de vente des accouplements de chaîne Sélection d1 (d1≤d2) Sélection d2 (d1≤d2)

9.95 €

1 Disponible 7 jours Boîtier uniquement----[Aluminium] Aluminium----3012Boîtier uniquement--

13.10 €

1 Disponible 7 jours Boîtier uniquement----[Aluminium] Aluminium----4012Boîtier uniquement--

13.47 €

1 Disponible 7 jours Boîtier uniquement----[Aluminium] Aluminium----4014Boîtier uniquement--

13.85 €

1 Disponible 7 jours Boîtier uniquement----[Aluminium] Aluminium----4016Boîtier uniquement--

17.39 €

1 Disponible 7 jours Boîtier uniquement----[Aluminium] Aluminium----5014Boîtier uniquement--

18.77 €

1 Disponible 7 jours Boîtier uniquement----[Aluminium] Aluminium----5016Boîtier uniquement--

22.55 €

1 Disponible 7 jours Boîtier uniquement----[Aluminium] Aluminium----5018Boîtier uniquement--

30.60 €

1 Disponible 7 jours Boîtier uniquement----[Aluminium] Aluminium----6018Boîtier uniquement--

39.92 €

1 Disponible 7 jours Boîtier uniquement----[Aluminium] Aluminium----6022Boîtier uniquement--

3.40 €

1 Disponible 7 jours Corps principal uniquement----[Acier] Acier--30(23.85)123012Chaîne uniquement--

4.27 €

1 Disponible 7 jours Corps principal uniquement----[Acier] Acier--40(32.78)124012Chaîne uniquement--

4.27 €

1 Disponible 7 jours Corps principal uniquement----[Acier] Acier--40(32.78)144014Chaîne uniquement--

4.78 €

1 Disponible 7 jours Corps principal uniquement----[Acier] Acier--40(32.78)164016Chaîne uniquement--

8.06 €

1 Disponible 7 jours Corps principal uniquement----[Acier] Acier--50(41.45)145014Chaîne uniquement--

10.71 €

1 Disponible 7 jours Corps principal uniquement----[Acier] Acier--50(41.45)165016Chaîne uniquement--

10.96 €

1 Disponible 7 jours Corps principal uniquement----[Acier] Acier--50(41.45)185018Chaîne uniquement--

11.34 €

1 Disponible 7 jours Corps principal uniquement----[Acier] Acier--60(52.30)186018Chaîne uniquement--

11.97 €

1 Disponible 7 jours Corps principal uniquement----[Acier] Acier--60(52.30)226022Chaîne uniquement--

-

1 7 jours Set6964.8100-300Type à couple élevé[Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction)250-10~60--3012Set14 ~ 1614 ~ 16

-

1 7 jours Set7779.4100-300Type à couple élevé[Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction)250-10~60--4012Set14 ~ 2214 ~ 22

-

1 7 jours Set8479.4100-300Type à couple élevé[Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction)200-10~60--4014Set17 ~ 3017 ~ 30

-

1 7 jours Set9287.4100-300Type à couple élevé[Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction)200-10~60--4016Set19 ~ 3219 ~ 32

-

1 7 jours Set10199.7100-300Type à couple élevé[Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction)150-10~60--5014Set20 ~ 3520 ~ 35

-

1 7 jours Set11199.7100-300Type à couple élevé[Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction)150-10~60--5016Set22 ~ 4022 ~ 40

-

1 7 jours Set12299.7100-300Type à couple élevé[Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction)150-10~60--5018Set30 ~ 4530 ~ 45

-

1 7 jours Set142123.5100-300Type à couple élevé[Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction)100-10~60--6018Set40 ~ 5540 ~ 55

-

1 7 jours Set168123.5100-300Type à couple élevé[Acier] EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction)100-10~60--6022Set48 ~ 5548 ~ 55

Loading...

  1. 1

Produits complémentaires

Assistance technique