Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
MCUE6 |
Référence pièce | Taille du filetage R (PT) | D.E. du tube utilisable (mm) | D.I. du tube utilisable (mm) | L | A | B | Méplats | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Type | N° | H1 | H2 | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | ||||||
MCTPTY | 4-1 | 1 / 8 | 4 | 2.5 | 24 | 9 | 6 | 10 | 10 | ||
4-2 | 1 / 4 | 26 | 11 | 6 | 14 | 10 | |||||
8-1 | 1 / 8 | 8 | 5 | 28 | 9 | 7.5 | 14 | 14 | |||
8-2 | 1 / 4 | 30 | 11 | 7.5 | 14 | 14 | |||||
8-3 | 3 / 8 | 31 | 12 | 7.5 | 17 | 14 | |||||
10-2 | 1 / 4 | 10 | 6.5 | 32 | 11 | 8 | 17 | 17 | |||
10-3 | 3 / 8 | 33 | 12 | 8 | 17 | 17 | |||||
10-4 | 1 / 2 | 36 | 15 | 8 | 22 | 17 | |||||
12-2 | 1 / 4 | 12 | 8 | 34 | 11 | 9.5 | 17 | 19 | |||
12-3 | 3 / 8 | 35 | 12 | 9.5 | 17 | 19 | |||||
12-4 | 1 / 2 | 38 | 15 | 9.5 | 22 | 19 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MCTPTY4-1 |
MCTPTY4-2 |
MCTPTY8-1 |
MCTPTY8-2 |
MCTPTY8-3 |
MCTPTY10-2 |
MCTPTY10-3 |
MCTPTY10-4 |
MCTPTY12-2 |
MCTPTY12-3 |
MCTPTY12-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal | D.E. de tuyau applicable (mm) | D.I. du tube applicable (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/8 | 4 | 2.5 | |
10.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/4 | 4 | 2.5 | |
13.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/8 | 8 | 5 | |
12.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/4 | 8 | 5 | |
13.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3/8 | 8 | 5 | |
18.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/4 | 10 | 6.5 | |
18.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3/8 | 10 | 6.5 | |
21.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/2 | 10 | 6.5 | |
19.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/4 | 12 | 8 | |
21.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3/8 | 12 | 8 | |
22.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/2 | 12 | 8 |
Loading...
Type de connexion | Connexion filetage <=> tube | Matériau | Acier inoxydable | Traitement de surface | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Type à vis | R | Forme | Demi-raccord union |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal
D.E. de tuyau applicable(mm)
D.I. du tube applicable(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles