Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Dureté | |
Acier | GRR GRRN (avec trous pour broche) |
EN 1.1191 équiv. | - | - |
GRRM GRRMN (avec trous pour broche) |
Trempé Placage autocatalytique au nickel (Placage après meulage) |
HV500~ |
Référence pièce | - | A | - | S |
GRR20 | - | 100 | - | 10 |
Référence pièce | A sélectionnable | S sélectionnable | W | T | X | Y | d1 | d2 | h | d3 | ℓ | |
Type | B | |||||||||||
(Type en acier) GRR GRRN (avec trous pour broche) GRRM GRRMN (avec trous pour broche) | 12.5 | 30 | 5 | 3.5 | 10 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3 | 8 |
40 | 3.5 | 10 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3 | 12 | |||
60 | 3.5 | 10 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3 | 24 | |||
80 | 3.5 | 10 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3 | 30 | |||
100 | 3.5 | 10 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3 | 40 | |||
120* | 3.5 | 10 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3 | 60 | |||
15 | 40 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 12 | |
60 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 24 | |||
80 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 30 | |||
100 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 40 | |||
120* | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 60 | |||
150 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 90 | |||
20 | 60 | 8 10 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 24 | |
80 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 30 | |||
100 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 40 | |||
120 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 60 | |||
150 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 90 | |||
200 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 140 | |||
25 | 80 | 10 12 15 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 30 | |
100 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 40 | |||
120 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 60 | |||
150 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 90 | |||
200 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 140 | |||
250 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 190 | |||
30 | 80 | 12 15 20 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 30 | |
100 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 40 | |||
120 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 60 | |||
150 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 90 | |||
200 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 140 | |||
300 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 240 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GRR12.5-[30,40,60,80,100,120]-5 |
GRR15-[40,60,80,100,120,150]-5 |
GRR20-[60,80,100,120,150,200]-[8,10] |
GRR25-[80,100,120,150,200,250]-[10,12,15] |
GRR30-[80,100,120,150,200,300]-[12,15,20] |
GRRM12.5-[30,40,60,80,100,120]-5 |
GRRM15-[40,60,80,100,120,150]-5 |
GRRM20-[60,80,100,120,150,200]-[8,10] |
GRRM25-[80,100,120,150,200,250]-[10,12,15] |
GRRM30-[80,100,120,150,200,300]-[12,15,20] |
GRRMN12.5-[30,40,60,80,100,120]-5 |
GRRMN15-[40,60,80,100,120,150]-5 |
GRRMN20-[60,80,100,120,150,200]-[8,10] |
GRRMN25-[80,100,120,150,200,250]-[10,12,15] |
GRRMN30-[80,100,120,150,200,300]-[12,15,20] |
GRRN12.5-[30,40,60,80,100,120]-5 |
GRRN15-[40,60,80,100,120,150]-5 |
GRRN20-[60,80,100,120,150,200]-[8,10] |
GRRN25-[80,100,120,150,200,250]-[10,12,15] |
GRRN30-[80,100,120,150,200,300]-[12,15,20] |
SF-GRRM12.5 |
SF-GRRM15 |
SF-GRRM20 |
SF-GRRM25 |
SF-GRRM30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface | Type | Largeur B (mm) | Longueur totale A (mm) | Hauteur S (mm) | Nettoyant pour dégraissage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | - | 12.5 | 30 ~ 120 | 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | - | 15 | 40 ~ 150 | 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | - | 20 | 60 ~ 200 | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | - | 25 | 80 ~ 250 | 10 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | - | 30 | 80 ~ 300 | 12 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Placage autocatalytique trempé au nickel | - | 12.5 | 30 ~ 120 | 5 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Placage autocatalytique trempé au nickel | - | 15 | 40 ~ 150 | 5 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Placage autocatalytique trempé au nickel | - | 20 | 60 ~ 200 | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Placage autocatalytique trempé au nickel | - | 25 | 80 ~ 250 | 10 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Placage autocatalytique trempé au nickel | - | 30 | 80 ~ 300 | 12 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Placage autocatalytique trempé au nickel | Avec trous pour broche | 12.5 | 30 ~ 120 | 5 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Placage autocatalytique trempé au nickel | Avec trous pour broche | 15 | 40 ~ 150 | 5 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Placage autocatalytique trempé au nickel | Avec trous pour broche | 20 | 60 ~ 200 | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Placage autocatalytique trempé au nickel | Avec trous pour broche | 25 | 80 ~ 250 | 10 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Placage autocatalytique trempé au nickel | Avec trous pour broche | 30 | 80 ~ 300 | 12 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | Avec trous pour broche | 12.5 | 30 ~ 120 | 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | Avec trous pour broche | 15 | 40 ~ 150 | 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | Avec trous pour broche | 20 | 60 ~ 200 | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | Avec trous pour broche | 25 | 80 ~ 250 | 10 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | Avec trous pour broche | 30 | 80 ~ 300 | 12 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage autocatalytique trempé au nickel | - | 12.5 | - | - | SF | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage autocatalytique trempé au nickel | - | 15 | - | - | SF | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage autocatalytique trempé au nickel | - | 20 | - | - | SF | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage autocatalytique trempé au nickel | - | 25 | - | - | SF | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage autocatalytique trempé au nickel | - | 30 | - | - | SF |
Loading...
Matériau | EN 1.1191 Equiv. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Type
Largeur B(mm)
Longueur totale A(mm)
Hauteur S(mm)
Nettoyant pour dégraissage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles