Roulements à aiguilles avec roulements à butées à rouleaux - Avec bague intérieure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulements à aiguilles avec roulements à butées à rouleaux - Avec bague intérieure:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.3505 équiv.
Accessoire : couvercle

Spécifications

Référence pièce
NKXRZ17
Référence pièceDBLTr
(min.)
r1
(min.)
d1D1a
Typed
NKXRZ1224162390.30.31529.26.523.7
1426172590.30.31731.2825.7
17302030100.30.32036.210.530.7
20372030110.60.32543.29.537.7
25422030110.60.33048.29.542.7
30472030120.60.33553.2947.7
35522032130.60.34061.21055.7
40582032140.60.34566.5960.6
45622535140.60.65071.51065.5

Référence pièceRadialeAxialeVitesse de rotation admissible
tr/min (référence)
Dimensions relativesMasse
(g) (référence)
Capacité de charge dynamique de base CrkNCapacité de charge statique de base CorkNCapacité de charge dynamique de base CakNCapacité de charge statique de base CpakNDs
(min.)
D2
(min.)
R
(max.)
R1
(max.)
Typed
NKXRZ1210.712.714.428.5780025140.30.352.6
1411.91515.933.5720027160.30.362.5
1716.423.824.953600032190.30.397.5
2018.830.533.576510039220.60.3152.5
2522.63635.586450044270.60.3173.8
3024.341.539101390049320.60.3204
35264756148360056370.60.3258.2
4027.55359163300061420.60.3310.8
45387461177280066480.60.6358.8
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NKXRZ12
NKXRZ14
NKXRZ17
NKXRZ20
NKXRZ25
NKXRZ30
NKXRZ35
NKXRZ40
NKXRZ45
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B (ou T)
(mm)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (Ca)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique (Coa)
(N)

48.99 €

1 Disponible 5 jours 10122416780010700127001440028500

50.76 €

1 Disponible 5 jours 10142617720011900150001590033500

58.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

10173020600016400238002490053000

65.73 €

1 Disponible 5 jours 10203720510018800305003350076000

77.57 €

1 Disponible 5 jours 10254220450022600360003550086000

91.69 €

1 Disponible 5 jours 103047203900243004150039000101000

105.29 €

1 Disponible 5 jours 103552203600260004700056000148000

122.16 €

1 Disponible 5 jours 104058203000275005300059000163000

133.13 €

1 Disponible 5 jours 104562252800380007400061000177000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de course circulaire Paliers à aiguilles avec butées à rouleaux Direction de la charge Radial / Poussée axiale Bague externe Avec bague extérieure
Matériau de la bague interne/externe EN 1.3505 Equiv. Précision (JIS) Classe 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Un rail
Normes de taille Série métrique Spécifications Standard Matériau de l'élément de roulement EN 1.3505 Equiv.
Type à bague externe Plate

Produits complémentaires

Assistance technique