Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
SP50SD | EN 1.1191 équiv. (Pointe de la dent trempée par induction) |
Référence pièce | - | Spécification de l'alésage | - | Diam. de l'alésage de l'arbre |
SP50SD15 | - | N | - | 25 |
Diam. alésage d'arbre D | Rainure b2xt2 | Vis de serrage M |
15 | 5x2.3 | 6 |
18, 20 | 6x2.8 | 6 |
25~30 | 8x3.3 | 8 |
35 | 10x3.3 | 8 |
40 | 12x3.3 | 8 |
Référence pièce | Spécifications de l'alésage de l'arbre | Diam. de l'alésage de l'arbre | Dp | Do | H | L | X | Y | Masse (kg) | Conforme à la norme | |||||||||||
Type | Nombre de dents | Spécification S (DH8) |
| Spécification S | Spéc. N(En stock) | Spéc. N (non en stock) | |||||||||||||||
SP50SD | 12 | S N | 13 | 18 | 20 | 61.34 | 69 | 43 | 40 | 8.7 | 31.3 | 0.63 | ● | - | ● | ||||||
13 | 13 | 20* | 25* | 28 | 66.34 | 74 | 48 | 40 | 8.7 | 31.3 | 0.75 | ● | ● | ● | |||||||
14 | 13 | 20 | 25 | 28 | 30 | 71.34 | 79 | 53 | 40 | 8.7 | 31.3 | 0.9 | ● | - | ● | ||||||
15 | 13 | 20 | 25* | 28 | 30 | 35 | 76.35 | 84 | 58 | 40 | 8.7 | 31.3 | 1.04 | ● | ● | ● | |||||
16 | 13 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 81.37 | 89 | 63 | 40 | 8.7 | 31.3 | 1.22 | ● | - | ● | |||||
17 | 13 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 86.39 | 94 | 68 | 40 | 8.7 | 31.3 | 1.41 | ● | - | ● | |||||
18 | 13 | 25 | 28 | 30* | 35 | 40 | 91.42 | 100 | 73 | 40 | 8.7 | 31.3 | 1.61 | ● | ● | ● | |||||
19 | 16 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 96.45 | 105 | 79 | 40 | 8.7 | 31.3 | 1.8 | ● | - | ● | |||||
20 | 16 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 101.48 | 110 | 84 | 40 | 8.7 | 31.3 | 1.95 | ● | - | ● | |||||
21 | 16 | 28 | 30 | 35 | 40 | 106.51 | 115 | 89 | 40 | 8.7 | 31.3 | 2.27 | ● | - | ● |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SP50SD12-N-[18,20] |
SP50SD12-S-13 |
SP50SD13-N-[20,25,28] |
SP50SD13-S-13 |
SP50SD14-N-[20,25,28,30] |
SP50SD14-S-13 |
SP50SD15-N-[20,25,28,30,35] |
SP50SD15-S-13 |
SP50SD16-N-[25,28,30,35,40] |
SP50SD16-S-13 |
SP50SD17-N-[25,28,30,35,40] |
SP50SD17-S-13 |
SP50SD18-N-[25,28,30,35,40] |
SP50SD18-S-13 |
SP50SD19-N-[25,28,30,35,40] |
SP50SD19-S-16 |
SP50SD20-N-[25,28,30,35,40] |
SP50SD20-S-16 |
SP50SD21-N-[28,30,35,40] |
SP50SD21-S-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents (t) | Nombre de rails | Diam. de l'alésage de l'arbre D (ou d) (mm) | Type | Type à arbre | Spécifications des trous | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | Deux rails | 18 ~ 20 | Alésage d'arbre de type usiné | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | N (rainure + taraud) | ||
11.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Rangée simple | - | Type à trou d'implantation | Avant-trou standard | S (trou d'implantation) | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 13 | Deux rails | 20 ~ 28 | Alésage d'arbre de type usiné | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | N (rainure + taraud) | ||
12.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | Rangée simple | - | Type à trou d'implantation | Avant-trou standard | S (trou d'implantation) | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 14 | Deux rails | 20 ~ 30 | Alésage d'arbre de type usiné | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | N (rainure + taraud) | ||
12.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | Rangée simple | - | Type à trou d'implantation | Avant-trou standard | S (trou d'implantation) | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | Deux rails | 20 ~ 35 | Alésage d'arbre de type usiné | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | N (rainure + taraud) | ||
13.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Rangée simple | - | Type à trou d'implantation | Avant-trou standard | S (trou d'implantation) | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 16 | Deux rails | 25 ~ 40 | Alésage d'arbre de type usiné | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | N (rainure + taraud) | ||
14.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | Rangée simple | - | Type à trou d'implantation | Avant-trou standard | S (trou d'implantation) | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 17 | Deux rails | 25 ~ 40 | Alésage d'arbre de type usiné | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | N (rainure + taraud) | ||
15.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | Rangée simple | - | Type à trou d'implantation | Avant-trou standard | S (trou d'implantation) | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | Deux rails | 25 ~ 40 | Alésage d'arbre de type usiné | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | N (rainure + taraud) | ||
16.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 18 | Rangée simple | - | Type à trou d'implantation | Avant-trou standard | S (trou d'implantation) | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 19 | Deux rails | 25 ~ 40 | Alésage d'arbre de type usiné | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | N (rainure + taraud) | ||
17.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 19 | Rangée simple | - | Type à trou d'implantation | Avant-trou standard | S (trou d'implantation) | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | Deux rails | 25 ~ 40 | Alésage d'arbre de type usiné | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | N (rainure + taraud) | ||
18.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Rangée simple | - | Type à trou d'implantation | Avant-trou standard | S (trou d'implantation) | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 21 | Deux rails | 28 ~ 40 | Alésage d'arbre de type usiné | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | N (rainure + taraud) | ||
19.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 21 | Rangée simple | - | Type à trou d'implantation | Avant-trou standard | S (trou d'implantation) |
Loading...
Forme du pignon | Type SD | Nominal | 50 | Matériau | EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) |
---|---|---|---|---|---|
Type à chaîne | RS | Traitement de surface | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Nombre de rails
Diam. de l'alésage de l'arbre D (ou d)(mm)
Type
Type à arbre
Spécifications des trous
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles