Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | Bille | |||
Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Dureté | |
BRSM | EN 1.7220 équiv. | 32~40HRC | Oxydé noir | EN 1.3505 équiv. | 62HRC~ |
BRSMS | EN 1.4301 équiv. | - | - | EN 1.4125 équiv. | 55HRC~ |
Référence pièce | - | L |
BRSM12 | - | 50 |
Référence pièce | Sélection de L | L1 | B | E | d1 | (S) | ||||
Type | M | |||||||||
BRSM BRSMS |
6 | 30 | 40 | 2 | 10 | 6 | 5.6 | 2 | ||
8 | 30 | 40 | 2.5 | 13 | 8 | 8 | 2.8 | |||
10 | 40 | 50 | 3 | 17 | 10 | 9.5 | 3.2 | |||
12 | 50 | 60 | 3.5 | 19 | 12 | 12.7 | 4.7 | |||
16 | 50 | 60 | 4 | 24 | 16 | 15.9 | 5.7 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BRSM6-30 |
BRSM6-40 |
BRSM8-30 |
BRSM8-40 |
BRSM10-40 |
BRSM10-50 |
BRSM12-50 |
BRSM12-60 |
BRSM16-50 |
BRSM16-60 |
BRSMS6-30 |
BRSMS6-40 |
BRSMS8-30 |
BRSMS8-40 |
BRSMS10-40 |
BRSMS10-50 |
BRSMS12-50 |
BRSMS12-60 |
BRSMS16-50 |
BRSMS16-60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de filetage | Matériau (filetage) | Matériau (embout) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 30 | |
7.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 40 | |
9.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 30 | |
9.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 40 | |
13.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 40 | |
13.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 50 | |
19.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 50 | |
19.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 60 | |
24.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 50 | |
24.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 60 | |
15.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 30 | |
15.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 40 | |
18.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 30 | |
18.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 40 | |
23.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 40 | |
23.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 50 | |
26.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 50 | |
26.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 60 | |
30.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 50 | |
30.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 60 |
Loading...
■Remarques sur les vis de serrage
Ce produit n'est pas destiné à la rotation des billes mais au serrage de pièces. (Les billes ne pivotent pas nécessairement. Tout dépend des conditions de matage des billes.)
Forme d'embout | Sphérique | Type à vis | Type à vis |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de filetage
Matériau (filetage)
Matériau (embout)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles