Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Puissance (W) | Moteur | Rapport de réduction | A | |
Spécifications | Fabricant | |||
25W | Moteur à vitesse constante | Panasonic | 5 – 180 | 115.0 |
Oriental | 5 – 18 | 117.0 | ||
25 – 180 | 127.5 | |||
Moteur à vitesse variable | ||||
Oriental | 5 – 18 | 127.0 | ||
25 – 180 | 137.5 | |||
40 | Moteur à vitesse constante | Panasonic | 5 – 180 | 142.0 |
Oriental | 5 – 18 | 147.0 | ||
25 – 180 | 165.0 | |||
Moteur à vitesse variable | ||||
Oriental | 5 – 18 | 157.0 | ||
25 – 180 | 175.0 |
Puissance (W) | Moteur | Rapport de réduction | A | |
Spécifications | Fabricant | |||
60W | Moteur à vitesse constante | Panasonic | 5 – 180 | 180.0 |
Oriental | 5 – 180 | 185.0 | ||
Moteur à vitesse variable | ||||
Oriental | 5 – 180 | 215.0 | ||
90W | Moteur à vitesse constante | Panasonic | 5 – 180 | 195.0 |
Oriental | 5 – 180 | 200.0 | ||
Moteur à vitesse variable | ||||
Oriental | 5 – 180 | 230.0 |
Tête d'engrenage Rapport de réduction | Vitesse de la courroie (m/min) | |
50Hz | 60Hz | |
5 | 47.1 | 56.5 |
7.5 | 31.4 | 37.7 |
9 | 26.2 | 31.4 |
12.5 | 18.8 | 22.6 |
15 | 15.7 | 18.8 |
18 | 13.1 | 15.7 |
25 | 9.4 | 11.3 |
30 | 7.9 | 9.4 |
36 | 6.5 | 7.9 |
50 | 4.7 | 5.7 |
60 | 3.9 | 4.7 |
75 | 3.1 | 3.8 |
90 | 2.6 | 3.1 |
100 | 2.4 | 2.8 |
120 | 2.0 | 2.4 |
150 | 1.6 | 1.9 |
180 | 1.3 | 1.6 |
Cadre | Couvercle du moteur | Support de poulie | |
Matériau | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Traitement de surface | Anodisé clair | Peinture | Peinture |
Référence | — | B | — | L | — | Puissance | — | Courroie Spécifications | — | Fabricant du moteur Sélection | ( | — | Modifications | ) | ||||||||
Puissance | — | Tension | — | Spécifications | — | Tête d'engrenage Rapport de réduction | ||||||||||||||||
GVFNE | — | 230 | — | 1500 | — | 25 | — | TA230 | — | IM | — | 36 | — | D | — | A | ( | — | MP · FYA · FYB · SCB · NA · WA) |
Référence | B Incréments de 10mm | L Incréments de 5mm | Moteur | Spécifications de la courroie | Sélection du fabricant du moteur Les prix varient selon le fabricant. | ||||||||
Puissance (W) | Tension (V) | Spécifications | Rapport de réduction de la tête d'engrenage | ||||||||||
GVFNE | 50 – 300 | 320 – 2000 | 25 40 60 90 | TA230 (monophasé)* | IM (Moteur à vitesse constante) SCM (Moteur à vitesse variable) |
| H (usage général, vert) W (usage général, blanc) G (pour modèle coulissant, vert) S (pour modèle coulissant, blanc) D (pour transfert électronique de pièces, noir) F (pour transfert de nourriture, blanc) N (non adhésive, blanc) J (sans courroie) | A (moteur Panasonic) B (moteur Oriental) Lorsque la spécification du moteur est SCM (moteur à vitesse variable), A (moteur Panasonic) n'est pas applicable. | |||||
NV (Sans moteur) | NM (sans moteur) | NH (sans tête d'engrenage) | R (sans moteur, tête d'engrenage) |
Largeur de la courroie B (mm) | Distance entre les poulies L (mm) | |||
500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
100 | 7.8 | 9.3 | 10.9 | 12.4 |
200 | 10.2 | 12.3 | 14.3 | 16.3 |
300 | 12.7 | 15.2 | 17.7 | 20.2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GVFNE-[50-300/10]-[320-2000/5]-[25,40,60,90]-NV-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[D,F,G,H,J,N,S,W]-[B,R] |
GVFNE-[50-300/10]-[320-2000/5]-[25,40,60,90]-TA230-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[D,F,G,H,J,N,S,W]-[B,R] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | [B] Pas de la courroie (mm) | [L] Longueur de convoyage (mm) | Puissance du moteur (W) | [TA] Tension moteur (phase unique) (V) | Tension du moteur (pas de moteur) | Type de moteur | Rapport de réduction de la tête d'engrenage | Spécifications de la courroie | Sélection du fabricant du moteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 jours | 50 ~ 300 | 320 ~ 2000 | 25 ~ 90 | - | [NV] Sans moteur | [IM] Moteur à vitesse constante / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage | [D] Pour transfert pièces électroniques / [F] Pour transfert de nourriture - blanc / [G] Pour modèle coulissant - vert / [H] Usage général - vert / [J] Sans courroie / [N] Non adhésive - blanc / [S] Pour modèle coulissant - blanc / [W] Usage général - blanc | [B] Oriental-Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur | ||
- | 1 | 12 jours | 50 ~ 300 | 320 ~ 2000 | 25 ~ 90 | 230 | - | [IM] Moteur à vitesse constante / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage | [D] Pour transfert pièces électroniques / [F] Pour transfert de nourriture - blanc / [G] Pour modèle coulissant - vert / [H] Usage général - vert / [J] Sans courroie / [N] Non adhésive - blanc / [S] Pour modèle coulissant - blanc / [W] Usage général - blanc | [B] Oriental-Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur |
Loading...
Référence | B | Tailles disponibles | ||||||||||||||||
L320 – 400 | L405 – 500 | L505 – 600 | L605 – 700 | L705 – 800 | L805 – 900 | L905 – 1000 | L1005 – 1100 | L1105 – 1200 | L1205 – 1300 | L1305 – 1400 | L1405 – 1500 | L1505 – 1600 | L1605 – 1700 | L1705 – 1800 | L1805 – 1900 | L1905 – 2000 | ||
GVFNE | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
60 – 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
110 – 150 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
160 – 200 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
210 – 250 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
260 – 300 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Driving Type | Entraînement centré | Max. Mass of Conveyed Material(kg) | 15 | Belt Type | Courroie plate |
---|---|---|---|---|---|
With Meandering Prevention Crosspiece | Poulies couronnées pour éviter les lacets | Feature | Type à courroie entière | Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) | 30 |
Drive Roller Dia.(mm) | 30 | Reverse Switch Option | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
[B] Pas de la courroie(mm)
[L] Longueur de convoyage(mm)
Puissance du moteur(W)
[TA] Tension moteur (phase unique)(V)
Tension du moteur (pas de moteur)
Type de moteur
Rapport de réduction de la tête d'engrenage
Spécifications de la courroie
Sélection du fabricant du moteur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles