TSC series carbide square end mill, 2-flute / 2.5D Flute Length model (Numéros de référence)

TSC series carbide square end mill, 2-flute / 2.5D Flute Length model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TSC series carbide square end mill, 2-flute / 2.5D Flute Length model
  • TSC series carbide square end mill, 2-flute / 2.5D Flute Length model
  • Remise sur volume
The lineup of fine intermediate flute length between short and regular is available only in Misumi
  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • SR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSC series carbide square end mill, 2-flute / 2.5D Flute Length model:Related Image

Référence pièce
SN-TSC-EM2SR6-[20-42/1]-15
SN-TSC-EM2SR8-[25-46/1]-20
SN-TSC-EM2SR10-[30-50/1]-25
SN-TSC-EM2SR12-[35-55/1]-30
SN-TSC-PEM2SR6-[20-42/1]-15
SN-TSC-PEM2SR8-[25-46/1]-20
SN-TSC-PEM2SR10-[30-50/1]-25
SN-TSC-PEM2SR12-[35-55/1]-30
SNR-TSC-EM2SR6-[20-42/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-EM2SR8-[25-46/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-EM2SR10-[30-50/1]-[5-25/1]
SNR-TSC-EM2SR12-[35-55/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-PEM2SR6-[20-42/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-PEM2SR8-[25-46/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-PEM2SR10-[30-50/1]-[5-25/1]
SNR-TSC-PEM2SR12-[35-55/1]-[5-30/1]
TSC-EM2SR0.5
TSC-EM2SR1
TSC-EM2SR1.5
TSC-EM2SR2
TSC-EM2SR2.5
TSC-EM2SR3
TSC-EM2SR4
TSC-EM2SR4.90
TSC-EM2SR5
TSC-EM2SR5.90
TSC-EM2SR6
TSC-EM2SR7.70
TSC-EM2SR7.87
TSC-EM2SR7.90
TSC-EM2SR7.95
TSC-EM2SR8
TSC-EM2SR9.80
TSC-EM2SR10
TSC-EM2SR12
TSC-PEM2SR0.5
TSC-PEM2SR1
TSC-PEM2SR1.5
TSC-PEM2SR2
TSC-PEM2SR2-6
TSC-PEM2SR2.5
TSC-PEM2SR3
TSC-PEM2SR4
TSC-PEM2SR5
TSC-PEM2SR6
TSC-PEM2SR7.80
TSC-PEM2SR8
TSC-PEM2SR10
TSC-PEM2SR12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications Geometry Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 8 jours 61566020 ~ 42Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / CountersunkAvec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 82087025 ~ 46Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / CountersunkAvec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 1025108030 ~ 50Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / CountersunkAvec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 1230128535 ~ 55Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / CountersunkAvec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 61566020 ~ 42Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 82087025 ~ 46Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 1025108030 ~ 50Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 1230128535 ~ 55Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 7 jours 61566020 ~ 42Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / CountersunkAvec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 82087025 ~ 46Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / CountersunkAvec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1025108030 ~ 50Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / CountersunkAvec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1230128535 ~ 55Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / CountersunkAvec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 61566020 ~ 42Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 82087025 ~ 46Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1025108030 ~ 50Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1230128535 ~ 55Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing2

12.08 €

1 Disponible 5 jours 0.51.25445-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingAvec engagementStocked Product1

11.06 €

1 Disponible 5 jours 12.5445-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingAvec engagementStocked Product1

12.01 €

1 Disponible 5 jours 1.53.75445-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingAvec engagementStocked Product1

11.34 €

1 Disponible 5 jours 25445-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingAvec engagementStocked Product1

12.06 €

1 Disponible 5 jours 2.56.25445-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingAvec engagementStocked Product1

15.86 €

1 Disponible 5 jours 37.5645-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingAvec engagementStocked Product1

14.87 €

1 Disponible 5 jours 410650-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingAvec engagementStocked Product1

38.96 €

1 Disponible 13 jours 4.912.5655-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingAvec engagementManufactured Product1

16.23 €

1 Disponible 5 jours 512.5655-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingAvec engagementStocked Product1

37.28 €

1 Disponible 13 jours 5.915660-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingAvec engagementManufactured Product1

15.96 €

1 Disponible 5 jours 615660-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingAvec engagementStocked Product2

52.93 €

1 Disponible 13 jours 7.720870-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingAvec engagementManufactured Product1

52.93 €

1 Disponible 13 jours 7.8720870-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingAvec engagementManufactured Product1

52.93 €

1 Disponible 13 jours 7.920870-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingAvec engagementManufactured Product1

52.93 €

1 Disponible 13 jours 7.9520870-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingAvec engagementManufactured Product1

30.62 €

1 Disponible 5 jours 820870-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingAvec engagementStocked Product2

60.62 €

1 Disponible 13 jours 9.8251080-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingAvec engagementManufactured Product1

33.92 €

1 Disponible 5 jours 10251080-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingAvec engagementStocked Product2

50.44 €

1 Disponible 5 jours 12301285-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingAvec engagementStocked Product2

12.47 €

1 Disponible 5 jours 0.51.25445-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingSharp CornerStocked Product1

12.05 €

1 Disponible 5 jours 12.5445-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingSharp CornerStocked Product1

10.19 €

1 Disponible 5 jours 1.53.75445-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingSharp CornerStocked Product1

13.16 €

1 Disponible 5 jours 25445-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingSharp CornerStocked Product1

16.33 €

1 Disponible 5 jours 25645-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingSharp CornerStocked Product1

10.53 €

1 Disponible 5 jours 2.56.25445-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingSharp CornerStocked Product1

15.56 €

1 Disponible 5 jours 37.5645-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingSharp CornerStocked Product1

16.63 €

1 Disponible 5 jours 410650-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingSharp CornerStocked Product1

19.14 €

1 Disponible 5 jours 512.5655-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingSharp CornerStocked Product1

17.18 €

1 Disponible 5 jours 615660-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingSharp CornerStocked Product2

52.93 €

1 Disponible 13 jours 7.820870-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingSharp CornerManufactured Product1

29.75 €

1 Disponible 5 jours 820870-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingSharp CornerStocked Product2

33.47 €

1 Disponible 5 jours 10251080-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingSharp CornerStocked Product2

51.02 €

1 Disponible 5 jours 12301285-Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined CuttingSharp CornerStocked Product2

Loading...

  1. 1

Spécifications

TSC series carbide square end mill, 2-flute / 2.5D Flute Length model:Related Image

Model Number
TSC-EM2SR (Standard) / TSC-PEM2SR (Sharp Edge)

Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
Shank Diameter
d
Flute Length
Overall Length
L
Figure ● Stocked Product
□ Manufactured Product
0.5 - 4 1.25 45 1
1 - 4 2.5 45 1
1.5 - 4 3.75 45 1
2 - 4 5 45 1
2 6 6 5 45 1
2.5 - 4 6.25 45 1
3 - 6 7.5 45 1
3.51 ~ 3.99 - 6 10 50 1
4 - 6 10 50 1
4.51 ~ 4.99 -

6

12.5 55 1
5 -

6

12.5 55 1
5.51 ~ 5.99 -

6

15 60 1
6 -

6

15 60 2
7.51 ~ 7.99 -

8

20 70 1
8 -

8

20 70 2
9.51 ~ 9.99 -

10

25 80 1
10 -

10

25 80 2
11.51 ~ 11.99 -

12

30 85 1
12 -

12

30 85 2

[ ! ]Outer diameters of manufactured products are designated in 0.01 mm increments
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
The flute length is between that of short flutes and regular flutes, with a 2.5 times larger flute diameter.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 2 Model Carré
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Assistance technique