Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 3.5 | 6 | 45 | 15° | |
23.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 5 | 6 | 45 | 15° | |
22.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 7 | 6 | 50 | 15° | |
23.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 8 | 6 | 50 | 15° | |
22.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 10 | 6 | 50 | 15° | |
22.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.5 | 12 | 6 | 60 | 15° | |
22.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 12 | 6 | 60 | 15° | |
22.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.5 | 15 | 6 | 60 | 15° | |
22.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 15 | 6 | 60 | 15° | |
23.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.5 | 15 | 6 | 60 | 15° | |
23.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 15 | 6 | 60 | - | |
26.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.5 | 20 | 8 | 60 | 15° | |
25.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 20 | 8 | 60 | 15° | |
26.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.5 | 20 | 8 | 60 | 15° | |
25.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 20 | 8 | 60 | - | |
31.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.5 | 25 | 10 | 70 | 15° | |
29.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 25 | 10 | 70 | 15° | |
30.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9.5 | 25 | 10 | 70 | 15° | |
29.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 10 | 70 | - | |
36.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11 | 30 | 12 | 80 | 15° | |
36.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 30 | 12 | 80 | - | |
55.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 35 | 12 | 85 | - | |
53.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 14 | 35 | 16 | 90 | 15° | |
61.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 40 | 16 | 95 | 15° | |
59.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 40 | 16 | 95 | - | |
74.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 18 | 40 | 16 | 95 | - | |
90.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 19 | 45 | 20 | 110 | 15° | |
92.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 45 | 20 | 110 | - | |
117.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 22 | 56 | 20 | 122 | - | |
134.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 60 | 25 | 130 | - |
Loading...
Model Number
ASPM-EM2R
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
1 | 3.5 | 45 | 15° | 6 |
1.5 | 5 | 45 | 15° | 6 |
2 | 7 | 50 | 15° | 6 |
2.5 | 8 | 50 | 15° | 6 |
3 | 10 | 50 | 15° | 6 |
3.5 | 12 | 60 | 15° | 6 |
4 | 12 | 60 | 15° | 6 |
4.5 | 15 | 60 | 15° | 6 |
5 | 15 | 60 | 15° | 6 |
5.5 | 15 | 60 | 15° | 6 |
6 | 15 | 60 | — | 6 |
6.5 | 20 | 60 | 15° | 8 |
7 | 20 | 60 | 15° | 8 |
7.5 | 20 | 60 | 15° | 8 |
8 | 20 | 60 | — | 8 |
8.5 | 25 | 70 | 15° | 10 |
9 | 25 | 70 | 15° | 10 |
9.5 | 25 | 70 | 15° | 10 |
10 | 25 | 70 | — | 10 |
11 | 30 | 80 | 15° | 12 |
12 | 30 |
80 |
— |
12 |
13 | 35 |
85 |
— |
12 |
14 | 35 |
90 |
15° |
16 |
15 | 40 |
95 |
15° |
16 |
16 | 40 |
95 |
— |
16 |
18 | 40 |
95 |
— |
16 |
19 | 45 |
110 |
15° |
20 |
20 | 45 |
110 |
— |
20 |
22 | 56 |
122 |
— |
20 |
25 | 60 |
130 |
— |
25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Type of Flute | Carré | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Countersunk | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Base-Blade Availability | Included | Tolerance(mm) | 0 ~ -0.02 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles