High-Speed Steel Corner C End Mill, 2-Flute / Short Model (Numéros de référence)

High-Speed Steel Corner C End Mill, 2-Flute / Short Model
End mill series with the C surface that can be selected in 0.1 mm increments
  • Non-Coated
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

High-Speed Steel Corner C End Mill, 2-Flute / Short Model:Related Image

Référence pièce
CEM2S3-C[0.1-0.7/0.1]
CEM2S4-C[0.1-1/0.1]
CEM2S5-C[0.1-1/0.1]
CEM2S6-C[0.1-1.2/0.1]
CEM2S7-C[0.1-1.4/0.1]
CEM2S8-C[0.1-1.4/0.1]
CEM2S9-C[0.1-2/0.1]
CEM2S10-C[0.1-3/0.1]
CEM2S11-C[0.1-3/0.1]
CEM2S12-C[0.1-3/0.1]
CEM2S13-C[0.1-3.5/0.1]
CEM2S14-C[0.1-3.5/0.1]
CEM2S15-C[0.1-4/0.1]
CEM2S16-C[0.1-4/0.1]
CEM2S18-C[0.1-4/0.1]
CEM2S20-C[0.1-4.5/0.1]
CEM2S22-C[0.1-4.5/0.1]
CEM2S25-C[0.1-5/0.1]
V-CEM2S3-C[0.1-0.7/0.1]
V-CEM2S4-C[0.1-1/0.1]
V-CEM2S5-C[0.1-1/0.1]
V-CEM2S6-C[0.1-1.2/0.1]
V-CEM2S7-C[0.1-1.4/0.1]
V-CEM2S8-C[0.1-1.4/0.1]
V-CEM2S9-C[0.1-2/0.1]
V-CEM2S10-C[0.1-3/0.1]
V-CEM2S11-C[0.1-3/0.1]
V-CEM2S12-C[0.1-3/0.1]
V-CEM2S13-C[0.1-3.5/0.1]
V-CEM2S14-C[0.1-3.5/0.1]
V-CEM2S15-C[0.1-4/0.1]
V-CEM2S16-C[0.1-4/0.1]
V-CEM2S18-C[0.1-4/0.1]
V-CEM2S20-C[0.1-4.5/0.1]
V-CEM2S22-C[0.1-4.5/0.1]
V-CEM2S25-C[0.1-5/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Coating Overall Length (L)
(mm)
Corner (C)
(mm)
Length Under Neck (θ)

-

1 7 jours 386Non revêtu500.1 ~ 0.715°

-

1 7 jours 486Non revêtu600.1 ~ 115°

-

1 7 jours 5106Non revêtu600.1 ~ 115°

-

1 7 jours 6126Non revêtu600.1 ~ 1.215°

-

1 7 jours 71410Non revêtu600.1 ~ 1.415°

-

1 7 jours 81410Non revêtu600.1 ~ 1.415°

-

1 7 jours 91810Non revêtu700.1 ~ 215°

-

1 7 jours 101810Non revêtu700.1 ~ 3-

-

1 7 jours 112210Non revêtu800.1 ~ 315°

-

1 7 jours 122212Non revêtu800.1 ~ 3-

-

1 7 jours 132612Non revêtu850.1 ~ 3.5-

-

1 7 jours 142616Non revêtu900.1 ~ 3.515°

-

1 7 jours 153016Non revêtu950.1 ~ 415°

-

1 7 jours 163016Non revêtu950.1 ~ 4-

-

1 7 jours 183420Non revêtu950.1 ~ 4-

-

1 7 jours 203820Non revêtu1100.1 ~ 4.5-

-

1 7 jours 224520Non revêtu1100.1 ~ 4.5-

-

1 7 jours 255025Non revêtu1200.1 ~ 5-

-

1 13 jours 386TiCN500.1 ~ 0.715°

-

1 13 jours 486TiCN600.1 ~ 115°

-

1 13 jours 5106TiCN600.1 ~ 115°

-

1 13 jours 6126TiCN600.1 ~ 1.215°

-

1 13 jours 71410TiCN600.1 ~ 1.415°

-

1 13 jours 81410TiCN600.1 ~ 1.415°

-

1 13 jours 91810TiCN700.1 ~ 215°

-

1 13 jours 101810TiCN700.1 ~ 3-

-

1 13 jours 112210TiCN800.1 ~ 315°

-

1 13 jours 122212TiCN800.1 ~ 3-

-

1 13 jours 132612TiCN850.1 ~ 3.5-

-

1 13 jours 142616TiCN900.1 ~ 3.515°

-

1 13 jours 153016TiCN950.1 ~ 415°

-

1 13 jours 163016TiCN950.1 ~ 4-

-

1 13 jours 183420TiCN950.1 ~ 4-

-

1 13 jours 203820TiCN1100.1 ~ 4.5-

-

1 13 jours 224520TiCN1100.1 ~ 4.5-

-

1 13 jours 255025TiCN1200.1 ~ 5-

Loading...

  1. 1

Spécifications

High-Speed Steel Corner C End Mill, 2-Flute / Short Model:Related Image

Model Number   Corner
C
0.1 mm Increment Designation
Flute Length
Under Neck Angle
θ
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D






CEM2S
(Non-Coated Type)

V-CEM2S
(TiCN Coating Type)






3 0.1 ~ 0.7 8 15° 50 6
4 0.1 ~ 1.0 8 15° 60 8
5 0.1 ~ 1.0 10 15° 60 8
6 0.1 ~ 1.2 12 15° 60 8
7 0.1 ~ 1.4 14 15° 60 10
8 0.1 ~ 1.4 14 15° 60 10
9 0.1 ~ 2.0 18 15° 70 10
10 0.1 ~ 3.0 18 70 10
11 0.1 ~ 3.0 22 15° 80 12
12 0.1 ~ 3.0 22 80 12
13 0.1 ~ 3.5 26 85 12
14 0.1 ~ 3.5 26 15° 90 16
15 0.1 ~ 4.0 30 15° 95 16
16 0.1 ~ 4.0 30 95 16
18 0.1 ~ 4.0 34 95 16
20 0.1 ~ 4.5 38 110 20
22 0.1 ~ 4.5 45 110 20
25 0.1 ~ 5.0 50 120 25

[ ! ]Since additional processing is given to EM2S, the flute length (ℓ) and total length (L) are somewhat shorter than the indicated dimensions.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre Type of Flute Carré Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Rainure Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.03

Assistance technique