TiAlN Coated Carbide Center Drill, 90° Chamfering Model (Numéros de référence)

TiAlN Coated Carbide Center Drill, 90° Chamfering Model
  • Remise sur volume
Carbide center drill that's ideal for centering in mass production drilling

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiAlN Coated Carbide Center Drill, 90° Chamfering Model:Related Image
Référence pièce
TAC-CTDACW1
TAC-CTDACW2
TAC-CTDACW3
TAC-CTDACW4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Overall Length L Groove Length ℓ

68.24 €

1 Disponible 5 jours 14351.3 – 1.7

87.13 €

1 Disponible 5 jours 26452.5 – 3.1

106.00 €

1 Disponible 5 jours 38503.9 – 4.6

103.89 €

1 Disponible 5 jours 410555.0 – 5.9

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiAlN Coated Carbide Center Drill, 90° Chamfering Model:Related Image

Model Number Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Diameter
D
TAC-CTDACW11.3 ~ 1.7354
22.5 ~ 3.1456
33.9 ~ 4.6508
45.0 ~ 5.95510


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


Can perform centering and 90° chamfering in one step.

TiAlN Coated Carbide Center Drill, 90° Chamfering Model:Related Image

Informations de base

Use Centrage (positionnement) Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Single Blade / Double Blade Double Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Carbure Coating Presence Included
Coating Type TiAlN Diameter Tolerance k12 Tolerance of Shank Diameter h7

Assistance technique