TiAlN Coated Carbide Countersink, 3-Flute / 90°, Regular, Long Shack (Numéros de référence)

TiAlN Coated Carbide Countersink, 3-Flute / 90°, Regular, Long Shack

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TAC-CS3M
  • TiAlN Coated Carbide Countersink, 3-Flute / 90°, Regular, Long Shack
  • TAC-LS-CS3M
  • Remise sur volume
A carbide countersink that's essential in chamfering and deburring

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiAlN Coated Carbide Countersink, 3-Flute / 90°, Regular, Long Shack:Related Image
Référence pièce
TAC-CS3M6.3
TAC-CS3M8.3
TAC-CS3M10.4
TAC-CS3M12.4
TAC-CS3M16.5
TAC-CS3M20.5
TAC-LS-CS3M6.3
TAC-LS-CS3M8.3
TAC-LS-CS3M10.4
TAC-LS-CS3M12.4
TAC-LS-CS3M16.5
TAC-LS-CS3M20.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Overall Length L Chamfering Hole Diameter Range

73.90 €

1 Disponible 5 jours 6.35451.3 – 6.3

77.20 €

1 Disponible 5 jours 8.36501.8 – 8.3

87.13 €

1 Disponible 5 jours 10.46502 – 20

80.16 €

1 Disponible 5 jours 12.48562.5 – 12.4

95.00 €

1 Disponible 5 jours 16.510602.8 – 16.5

108.49 €

1 Disponible 5 jours 20.510633 – 20.5

113.58 €

1 Disponible 5 jours 6.36841.3 – 6.3

121.08 €

1 Disponible 5 jours 8.38851.8 – 8.3

97.54 €

1 Disponible 5 jours 10.410872 – 20

100.24 €

1 Disponible 5 jours 12.4101082.5 – 12.4

118.81 €

1 Disponible 5 jours 16.5121122.8 – 16.5

135.63 €

1 Disponible 5 jours 20.5121153 – 20.5

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiAlN Coated Carbide Countersink, 3-Flute / 90°, Regular, Long Shack:Related Image

Model Number Chamfer
Hole Diameter Range
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Diameter
D
TAC-CS3M
(Regular)
6.31.3 ~6.3455
8.31.8 ~8.3506
10.42.2 ~ 10.4506
12.42.5 ~ 12.4568
16.52.8 ~ 16.56010
20.53~ 20.56310
TAC-LS-CS3M
(Long Shank)
6.31.3 ~6.3846
8.31.8 ~8.3858
10.42.2 ~ 10.48710
12.42.5 ~ 12.410810
16.52.8 ~ 16.511212
20.53~ 20.511512
[ ! ]For regular diameters (D) of 12.4, 16.5, and 20.5, C surface machining has been applied to the shank.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


The use of carbide materials provides for high-speed chamfering and deburring / increased long life.
TiAℓN coating supports cutting at a high speed.

Informations de base

Use Chanfreinage de trou Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Single Blade / Double Blade Single Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Carbure Coating Presence Included
Coating Type TiAlN Diameter Tolerance + 0.05 – 0 Tolerance of Shank Diameter h9

Assistance technique